Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku, dosedací plocha nitrilový kaučuk.Provedení: Volně stojící.Upozornění:Nízké a protiskluzové nivelační klíny jsou vhodné pro zatížení do 7 tun. Pomocí kulovité dosedací plochy z navulkanizovaného nitrilového kaučuku 80 Shore 1) lze vyrovnávat nerovnosti.
Díky navulkanizované protiskluzové ochraně z nitrilového kaučuku 80 Shore 1) lze zaručit trvalé trvalou izolaci a tlumení vůči vibracím, zvuku a agresivním prostředkům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27710-25 Nivelační klíny hliníkové s protiskluzovou tlumicí vrstvou, volně stojící 196 kB

Výkresy

Nivelační klíny hliníkové s protiskluzovou tlumicí vrstvou, volně stojící

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloJemné nastavení
(mm)
Nastavovací zatížení
(kN)
Krouticí moment u
stavěcího šroubu
(Nm)
Výškové přestavení
na otáčku
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
27710-25-145095059770350,275 121,98 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83