Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Distanční podložky lze skládat a dodatečně montovat.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27710-30 Distanční podložky ocel nebo nerezová ocel 160 kB

Výkresy

Distanční podložky ocel nebo nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1D2D3EE1SS1RCADPřís.CenaObjednat
27710-30-00904ocel9013,813,5±0,15,560285,246 9,86 €
27710-30-00906ocel9013,813,5±0,1760287,266 10,48 €
27710-30-10604nerezová ocel60109,7540225,242,5 7,81 €