|
|
27710-05Nivelační klíny z oceli s protiskluzovou tlumicí vrstvou, volně... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nitrilový kaučuk.Upozornění:Nízký a neklouzavý nivelační klín je vhodný pro zátěže do 2 tun. Nivelační klín má velkou dosedací plochu s vroubkovanou strukturou 1), je vyroben z nitrilu o tvrdosti 80° Shoreho. Pomocí plochého úhlu klínů lze na jednu otáčku šroubu posunout výšku nivelačního klínu o 0,15 mm. Díky navulkanizované 3 mm silné protiskluzové ochranné vrstvě z nitrilu 80 Shore 2) lze zaručit trvalou izolaci a tlumení vůci vibracím, zvuku a agresivním médiím.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Trvalé zatížení (kN) | Max. přípustné zatížení (kN) | Krouticí moment u stavěcího šroubu (Nm) | Výškové přestavení na otáčku (mm) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27710-05-137092035 | 20 | 35 | 20 | 0,15 |  | | 93,64 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|