Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, plast, nitrilový kaučuk.Upozornění:Vhodné pro nastavovací zatížení do 15 tun.
Kotvy pro vysoké zatížení pracují na principu centrálních dvojitých klínů.
Při principu centrálních dvojitých klínů se strojní opěra zvedá do výše místo pouze jednoho klínu dvěma klíny. Pohyby klínů jsou shodně bezvůlové.
Pomocí dvojitého klínu se síla působící na zdvihový mechanismus dělí na polovinu.
Kulová opěrná plocha stroje 1) a ochrana proti vibracím 2) z navulkanizovaného nitrilového kaučuku 80 Shore vyrovnává nerovnosti podlahy, slouží jako protiskluzová ochrana, je odolná vůči olejům, chrání stroj před nežádoucími vibracemi, tlumí zvuk šířící se hmotou a je odolná vůči agresivním médiím. Neplněnou kaučukovou směs nelze statickou zátěží stroje deformovat a stlačovat.
Pozor:Aby při přestavování nedošlo k překročení uvedených zátěží, nelze zohledňovat pouze zatížení, jímž se podílí stroj. Je třeba zohlednit souhrn všech působících zatížení. Do nich spadají dynamická zatížení, střídavá zatížení a předpětí pružného kotevního šroubu (kotvy).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27710-15 Nivelační klíny ocelové volně stojící 212 kB

Výkresy

Nivelační klíny ocelové volně stojící

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloJemné nastavení
(mm)
Nastavovací zatížení
(kN)
Krouticí moment u
stavěcího šroubu
(Nm)
Výškové přestavení
na otáčku
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
27710-15-1891200867150600,375 201,26 €