Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, pouzdro plast, lepicí kotva ocel.Upozornění:Vhodné pro nastavovací zatížení do 12 tun.
Kotvy pro vysoké zatížení pracují na principu centrálních dvojitých klínů.
Při principu centrálních dvojitých klínů se strojní opěra zvedá do výše místo pouze jednoho klínu dvěma klíny. Pohyby klínů jsou shodně bezvůlové.
Pomocí dvojitého klínu se síla působící na zdvihový mechanismus dělí na polovinu a centrální opěrný bod zůstává tuhý a stabilní.
Díky kulové strojní opěře na kulovitých podložkách lze vyrovnávat nerovnosti podlahy.

Pohyby ve vodorovném směru jsou vyloučeny díky středicímu pouzdru, ve kterém je uchycen podlahový šroub v podobě lepicí kotvy.
Použití:Nivelační klín se používá např. k nivelaci těžkých obráběcích strojů, vysokorychlostních frézek a postupových výrobních linek.Pozor:Aby při přestavování nedošlo k překročení uvedených zátěží, nelze zohledňovat pouze zatížení, jímž se podílí stroj. Je třeba zohlednit souhrn všech působících zatížení. Do nich spadají dynamická zatížení, střídavá zatížení a předpětí pružného kotevního šroubu (kotvy).Příslušenství:Distanční podložky 27710-30-00904 a 27710-30-00906Rozsah dodávkyLepicí kotva M16X320 je v namontovaném stavu součástí dodávky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27710-10 Nivelační klíny s lepicí kotvou 174 kB

Výkresy

Nivelační klíny s lepicí kotvou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloJemné nastavení
(mm)
Nastavovací zatížení
vertikální
(kN)
Krouticí moment u
stavěcího šroubu
(Nm)
Výškové přestavení
na otáčku
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
27710-10-18912008110120720,546 160,18 €