|
|
27710Nivelační klíny ocelové volně stojící |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Nastavovací zatížení až jedna tuna.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Jemné nastavení (mm) | Nastavovací zatížení (kN) | Výškové přestavení na otáčku (mm) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27710-090030027 | 5 | 70 | 0,353 |  | | 106,79 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|