Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku, lepicí kotva z oceli.Upozornění:Vhodné pro nastavovací zatížení do 7 tun. Nivelační klíny lze využít pro upevňování strojů nebo periferních zařízení. Nivelační klíny se do podlahy kotví pomocí lepicí kotvy.Rozsah dodávkyLepicí kotva M16X320 je v namontovaném stavu součástí dodávky.
Distanční podložka (27710-30-10604) je součástí dodávky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27710-20 Nivelační klíny hliníkové s lepicí kotvou 172 kB

Výkresy

Nivelační klíny hliníkové s lepicí kotvou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloJemné nastavení
(mm)
Nastavovací zatížení
(kN)
Krouticí moment u
stavěcího šroubu
(Nm)
Výškové přestavení
na otáčku
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
27710-20-145095061770350,275 98,59 €