Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Nejvyšší přesnost s elektrickými otočnými stoly norelem

zpět

Nejvyšší přesnost s elektrickými otočnými stoly norelem

Kromě manuálních variant nyní společnost norelem nabízí také polohovací otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem.

Všestranné polohovací systémy norelem umožňují díky digitálnímu řídicímu systému nastavovat úhlové polohy přesně, rychle a s opakovatelností na setiny milimetru. Jsou proto vhodné pro použití v manipulačních systémech, v obráběcích strojích nebo v měřicích zařízeních.
Navzdory motoru jsou elektrické polohovací otočné stoly norelem tiché a nevyžadují si velkou údržbu. Předepnutý šnekový převod pracuje téměř bez vůle a ložisko šnekového hřídele zajišťuje maximální přesnost radiálního otáčení. Velký otvor v dutém hřídeli umožňuje vedení kabelů. Pomocí nastavitelného polohovacího kroužku lze referenční bod otáčení nastavit podle polohy namontované konstrukční součásti.
Obě produktové řady jsou kompatibilní s krokovým motorem Nema 17 a lze je kombinovat se všemi ostatními polohovacími systémy stejné konstrukční velikosti.
Pomocí univerzálních polohovacích systémů norelem lze úhlové polohy nastavovat přesně, rychle a opakovaně s přesností na setiny milimetru.

Polohovací otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem

U společnosti norelem jsou elektrické otočné stoly k dispozici ve velikostech 8 s převodovým poměrem 40:1 a 12 s převodovým poměrem 55:1. Maximální výstupní točivý moment je 1,2 Nm resp. 3 Nm. Uživatelé si mohou zakoupit výrobky bez motoru, s motorem a rovněž s motorem a řízením. Výstupy kabelů a orientaci ovládání lze nastavit individuálně. Celkem je na výběr 18 variant. Pro docílení dlouhé životnosti jsou pouzdro a otočný stůl vyrobeny z eloxovaného hliníku, dutý hřídel je vyroben z nerezové oceli.

Objevute otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem

Pomocí univerzálních polohovacích systémů norelem lze úhlové polohy nastavovat přesně, rychle a opakovaně s přesností na setiny milimetru.

Polohovací otočné stoly s elektrickým pohonem, koaxiální, vysoké zatížení

Kromě toho má norelem ve svém sortimentu také polohovací otočné stoly pro vysoké zatížení, které splňují nejvyšší požadavky na rychlost a přesnost. U těchto modelů s rohovou konstrukcí je uložení dutého hřídele a otočného stolu ovládáno pomocí axiálního jehlového ložiska. Otočné stoly pro vysoké zatížení jsou k dispozici výhradně ve velikosti 12 s převodovými poměry 10:1 a 45:1, výstupní točivý moment je 3 Nm.

Objevute otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83