Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Kluzné kolejnice pro válečkové řetězy od společnosti norelem

zpět
  • Kluzné kolejnice pro válečkové řetězy od společnosti norelem
Opotřebení nemá šanci: kluzné kolejnice pro válečkové řetězy od firmy norelem
Optimálně vedou válečkové řetězy, minimalizují vibrace a hluk a prodlužují životnost řetězových pohonů – žádný problém s komponentami firmy norelem: kluzné kolejnice a vhodné C-profily jsou k dostání v mnoha provedeních.
Řetězové pohony jsou klasickým výrobkem techniky hnacího ústrojí: Zaručují tvarově přesný přenos síly a konstantní převodové poměry. V systémech se používají především válečkové řetězy, které lze obdržet od společnosti norelem v nejrůznějších provedeních a jsou proto vhodné pro mnoho aplikací.

Aby se snížilo opotřebení válečkových řetězů, je vhodné použití kluzných kolejnic. Tyto podporují a vedou válečkové řetězy v odlehčené větvi, redujují výskyt vibrací a hluku a prodlužují tak celkovou životnost zařízení. Kluzné lišty norelem jsou vhodné pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606 a jsou k dostání v nejrůznějších velikostech a provedeních. Vyrábějí se z polyethylenu ve vysokomolekulárním provedení. Tento materiál přesvědčí jak rozšířeným teplotním rozsahem od -200 °C do +60 °C (krátce i do +80 °C), tak i samomaznými vlastnostmi – kluzné kolejnice jsou tak bezúdržbové. Kromě toho jsou odolné vůči většině kyselin a vůči jiným chemickým substancím.

Uživatelé mohou kluzné kolejnice – které jsou u společnosti norelem k dostání v pevných délkách od 2000 mm – upevnit k zařízení závitem nebo zápustným vrtem.

      

Dodatečně k tomu nabízí norelem C-profily z oceli a nerezové oceli , které lze našroubovat nebo přivařit na zařízení. Kluzné lišty se zabudovanými vodicími drážkami lze dodatečně vsunout do C-profilů a jsou tím chráněné před příčnými silami a zkroucením. Poněvadž se kluzné lišty volně pohybují v C-profilech, mohou se při teplotních výkyvech volně rozpínat.

Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606
Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606 pro C-profily
C-profily ocel nebo nerezová ocel pro kluzné kolejnice

Informujte se zde o kompletním sortimentu!

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83