Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606 pro C-profily
22282-05

Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606 pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyethylen PE-UHMW (ultra-vysoko-molekulární PE).Provedení: Zelená.Upozornění:Kluzné kolejnice pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Podpírají a vedou válečkové řetězy v odlehčené větvi a zaručují tak zvýšenou životnost, protože výrazně snižují jejich opotřebení. Snižují chvění a hlučnost řetězového převodu.

Kluzné kolejnice mají vysokou odolnost proti otěru a opotřebení. Jsou bezúdržbové, odolné vůči kyselinám a mají vysokou chemickou odolnost.

Dodatečné C-profily slouží k fixaci na nosnou konstrukci zařízení a chrání kluzné kolejnice proti příčným silám a zkrutu.
Teplotní rozsah:-200 °C až +60 °C (krátkodobě až +80 °C).Montáž:Kluzné kolejnice se zasouvají do C-profilů připevněných na zařízení.

Montáž kluzných kolejnic je nutné provést tak, aby se materiál mohl roztahovat. Termoplastické umělé hmoty mají tu vlastnost, že při teplotních výkyvech vykazují větší roztažnost či smrštitelnost než kovy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22282-05 Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606 pro C-profily 401 kB

Výkresy

Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606 pro C-profily

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníISO-č.Dělení stupnice palcíchB

B1B2HH1H2LVhodný
C-profil
CADPřís.CenaObjednat
22282-05-0812010X2000A08 B-11/2X5/16207,424102,2112000C1 28,50 €
22282-05-0811714X2000A08 B-11/2X5/16177,420142,2172000C3 30,43 €
22282-05-1011714X2000A10 B-15/8X3/8179,320142,6172000C3 30,19 €
22282-05-1212014X2000A12 B-13/4X7/162011,320142,4172000C3 31,61 €
22282-05-1212414X2000A12 B-13/4X7/162411,328142,4182000C5 33,32 €
22282-05-1612414X2000A16 B-11X17mm241628143,5182000C5 33,32 €
22282-05-2012814X2000A20 B-11 1/4X3/4281828144,2182000C5 35,24 €
22282-05-2413323X2000A24 B-11 1/2X1332438235,5302000C9 47,93 €
22282-05-0822114X2000B08 B-21/2X5/1621,27,420142,2172000C3 32,11 €
22282-05-1022514X2000B10 B-25/8X3/825,79,320142,6172000C3 34,28 €
22282-05-1223015X2000B12 B-23/4X7/1630,711,328152,4202000C5 36,42 €
22282-05-1624820X2000B16 B-21X17mm481638203,5272000C9 52,73 €
22282-05-2025522X2000B20 B-21 1/4X3/4551860224,2302000C12 63,73 €
22282-05-2427225X2000B24 B-21 1/2X1722460255,5352000C12 77,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83