Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606
22282

Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyethylen PE-UHMW (ultra-vysoko-molekulární PE).Provedení: Zelená.Upozornění:Kluzné kolejnice pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Podpírají a vedou válečkové řetězy v odlehčené větvi a zaručují tak zvýšenou životnost, protože výrazně snižují jejich opotřebení. Snižují chvění a hlučnost řetězového převodu.

Kluzné kolejnice mají vysokou odolnost proti otěru a opotřebení. Jsou bezúdržbové, odolné vůči kyselinám a mají vysokou chemickou odolnost.
Teplotní rozsah:-200 °C až +60 °C (krátkodobě až +80 °C).Montáž:Kluzné kolejnice lze na zařízení připevňovat pomocí závitových nebo zápustných otvorů. Nejsou vhodné pro lepení.

Montáž kluzných kolejnic je nutné provést tak, aby se materiál mohl roztahovat. Termoplastické umělé hmoty mají tu vlastnost, že při teplotních výkyvech vykazují větší roztažnost či smrštitelnost než kovy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22282 Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606 289 kB

Výkresy

Kluzné kolejnice z PE-UHMW pro válečkové řetězy DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníISO-č.Dělení stupnice palcíchB

B1EHH1LCADPřís.CenaObjednat
22282-0611510X2000A06 B-13/8X7/32155,4-101,52000 23,72 €
22282-0812010X2000A08 B-11/2X5/16207,4-102,22000 25,42 €
22282-0812015X2000A08 B-11/2X5/16207,4-152,22000 28,50 €
22282-0812020X2000A08 B-11/2X5/16207,4-202,22000 23,23 €
22282-1012010X2000A10 B-15/8X3/8209,3-102,62000 24,20 €
22282-1012015X2000A10 B-15/8X3/8209,3-152,62000 27,31 €
22282-1012020X2000A10 B-15/8X3/8209,3-202,62000 31,40 €
22282-1212510X2000A12 B-13/4X7/162511,3-102,42000 25,88 €
22282-1212515X2000A12 B-13/4X7/162511,3-152,42000 29,72 €
22282-1212520X2000A12 B-13/4X7/162511,3-202,42000 34,02 €
22282-1614015X2000A16 B-11X17mm4016-153,52000 36,67 €
22282-1614020X2000A16 B-11X17mm4016-203,52000 42,65 €
22282-2014515X2000A20 B-11 1/4X3/44518-154,22000 38,58 €
22282-2416015X2000A24 B-11 1/2X16024-155,52000 45,30 €
22282-0622510X2000B06 B-23/8X7/32255,44,8101,52000 28,75 €
22282-0823510X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4102,22000 32,11 €
22282-0823515X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4152,22000 36,67 €
22282-0823520X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4202,22000 44,34 €
22282-1024010X2000B10 B-25/8X3/8409,37,1102,62000 34,06 €
22282-1224510X2000B12 B-23/4X7/164511,38,1102,42000 35,24 €
22282-1624815X2000B16 B-21X17mm481616153,52000 42,65 €
22282-2025515X2000B20 B-11 1/4X3/4551819154,22000 46,00 €
22282-2427220X2000B24 B-11 1/2X1722424205,52000 65,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83