Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment krokových motorů

zpět
Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment krokových motorů
Nyní lze dodat tři běžné konstrukční velikosti NEMA 17, NEMA 23 a NEMA 34
Jakmile je třeba ve výrobě pohybovat, soustružit, obrábět nebo třídit díly a obrobky, nabízí korkové motory nejrůznější možnosti použití. Společnost norelem má vedle krokových motorů konstrukčních velikosti NEMA 17 v programu také nové modely NEMA 23 a NEMA 34. To znamená, že tři běžné velikosti jsou k dispozici v jednoduché verzi a s integrovaným řízením.
Společnost norelem dodává krokové motory v konstrukčních velikostech NEMA 17, 23 a 34 - jsou k dostání v jednoduchém provedení a s integrovaným řízením.

Krokové motory od společnosti norelem přesvědčí svou přesností, vysokou účinností a ekonomickým bezúdržbovým provozem. Vyznačují se tichým chodem s nízkou rezonancí bez ztráty kroku a umožňují plynule regulovatelný provoz s vlastním monitorováním systému a sledováním napětí na koncovém stupni. Motory jsou vybaveny robustním krytem EMC a třídou krytí IP64 a jsou vhodné pro okolní teplotu až 50° C bez nuceného větrání.

Krokové motory s integrovaným řízením jsou vybaveny všemi provozními režimy běžného polohovacího systému: automatika, seřizování, referenční jízda, zadání parametrů a programů. Protože jsou k dispozici všechna rozhraní jako Profibus nebo CAN Bus, lze krokové motory norelem přizpůsobit téměř každému řídícímu systému. Přísušné software poskytuje společnost norelem bezplatně na své domovské stránce, rovněž vhodná řídicí vedení. Programovací software lze ovládat jednoduše a lze jej provozovat na každém běžném počítači nebo laptopu.

Přírubové rozměry krokových motorů činí 42 mm (NEMA 17), 56 mm (NEMA 23) a 86 mm (NEMA 34). Přidržovací momenty různých modelů sahají od 0,43 Nm do 8,2 Nm. Úhel kroku je u všech provedení 1,8°. Krokové motory se řídí pomocí lankových vodičů. Tyto jsou dimenzovány pro řídicí napětí od 24 do 36 V DC a disponují 2 výstupy a 6 vstupy. Jako příslušenství jsou k dostání připojovací kabely, spínané zdroje, převodníky rozhraní a 1stup. převodovky. Všechny krokové motory jsou vhodné pro trvalý provoz.

Zde se informujte o všech Krokové motory a jejich příslušenství!

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83