Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením
85000-10

Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: 2fázový krokový motor High-Torque v konstrukční velikosti NEMA 17, NEMA 23 a NEMA 34 se zploštělým hřídelem (hřídel řady D). Úhel kroku 1,8  (plný krok) s integrovaným polohovacím řízením.Upozornění:Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením. Tvoří komfortní jednotku z krokového motoru a inteligentního řízení. Najetí na referenční bod se sníženou intenzitou proudu bez dotykového spínače možné. Integrovaný monitoring rotace. Klidný chod díky dynamickému přepínání spouštění kroků.

Ovládání prostřednictvím jednoduchého rozhraní I/O, konfigurovat a vyvolat lze 31 poloh.

Řízení je možné rychle a snadno parametrizovat pomocí softwaru. Software a programovací příručku polohovacího řízení lze bezplatně stáhnout z internetu.

Pří výběru nepostačuje stanovení správného motoru podle přidržovacího momentu, protože krouticí moment motoru se s otáčkami snižuje. Pro výběr správného motoru je proto nezbytné jej stanovit podle křivky krouticího momentu.
Teplotní rozsah:0 °C až +50 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 85000-10 Krokové motorys integrovaným polohovacím řízením 807 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Výkresy

Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením
Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevCADPřís.CenaObjednat
85000-10-170043Krokový motor 742,59 €
85000-10-230200Krokový motor 778,34 €
85000-10-340820Krokový motor 1 577,27 €
Objednací čísloVelikostAA1A2B

DD1D2D3EHL1L3L4L5L6SŘídicí napětí
VDC
Napětí motoru
VDC
CADPřís.CenaObjednat
85000-10-170043NEMA 17313343,542522M03x4,55,24,590202157824-+24 - +36+24 - +48 742,59 €
85000-10-230200NEMA 2347,14472857,46,3538,14,55,25,89020,61,61510924,45+24 - +36+24 - +48 778,34 €
85000-10-340820NEMA 3469,6--8614736,5-13129,2371,625183349+24 - +36+24 - +60 1 577,27 €
Objednací číslo

Přidržovací moment
Nm
Fázový proud
A
Moment setrvačnosti
kgcm²

Rozhraní
CADPřís.CenaObjednat
85000-10-1700430,43nastavitelné do 1,70,068DIGITÁLNÍ I/O-BAC, TAKT/SMĚR BAC 742,59 €
85000-10-2302002nastavitelné do 30,39DIGITÁLNÍ I/O-BAC, TAKT/SMĚR BAC 778,34 €
85000-10-3408208,2nastavitelné do 6,33,6DIGITÁLNÍ I/O NEBO TAKT/SMĚR 1 577,27 €
Objednací číslo

Pokles proudu
Vstupy
Výstupy
Rozlišení kroku
Enkodér
CADPřís.CenaObjednat
85000-10-170043NASTAVITELNÉ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGROVÁNO PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY 742,59 €
85000-10-230200NASTAVITELNÉ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGROVÁNO PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY 778,34 €
85000-10-340820NASTAVITELNÉ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGROVÁNO PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY 1 577,27 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83