Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: 2fázový krokový motor High-Torque v konstrukční velikosti NEMA 17, NEMA 23 a NEMA 34 se zploštělým hřídelem (hřídel řady D). Úhel kroku 1,8° (plný krok) se 4žilovým připojovacím kabelem.Upozornění:Krokové motory zajišťují velký krouticí moment, vysokou přesnost a snadné ovládání. Pracují spolehlivě v různých okolních podmínkách. Krokové motory lze prostřednictvím lankových vodičů připojit na běžné systémy řízení motoru.

Pří výběru nepostačuje stanovení správného motoru podle přidržovacího momentu, protože krouticí moment motoru se s otáčkami snižuje. Pro výběr správného motoru je proto nezbytné jej stanovit podle křivky krouticího momentu.
Teplotní rozsah:-10 °C až +50 °CZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 85000 Krokové motory 410 kB

Výkresy

Krokové motory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAB

DD1D2EL
max.
L1L2L3L4SCADPřís.CenaObjednat
85000-170043NEMA 173142522M03x4,54,547200,9215- 94,28 €
85000-230180NEMA 2347,14576,3538,15,15,88020,6-1,6155 132,16 €
85000-340820NEMA 3469,68614736,51312037-1,6259 284,82 €
Objednací čísloJmenovité napětí
VDC
Přidržovací moment
Nm
Fázový proud
A
Fázový odpor
Ohm
Indukčnost
mH
Moment setrvačnosti
kgcm²

Úhel kroku
°

Počet lanek

CADPřís.CenaObjednat
85000-1700435,60,431,71,652,80,0681,84 94,28 €
85000-23018062313,80,481,84 132,16 €
85000-3408207,28,460,65,83,21,84 284,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83