Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Společnost norelem prezentuje inovativní centrální jednotku

zpět
  • Společnost norelem prezentuje inovativní centrální jednotku
  • Společnost norelem prezentuje inovativní centrální jednotku
  • Společnost norelem prezentuje inovativní centrální jednotku

Přesná a robustní: Společnost norelem prezentuje inovativní centrální jednotku

Vyrovnávejte a upevňujte obrobky inovativním způsobem: toto umožňuje nová centrovací jednotka norelem. Skládá se z kuželu s vulkanizovanými přesnými kuličkami a pouzdry. Speciální konstrukce systému umožňuje reprodukční přesnost <0,003, milimetrů.

Při spojování desek, které jsou vybaveny novou centrovací jednotkou společnosti norelem, leží kužele lehce na pouzdře. Jakmile je aplikována přítlačná síla, jsou přesné kuličky vtlačeny do kuželového povrchu a kontaktní plochy desek jsou vzájemně vyrovnány. Kuličky se deformují mezi vnějším povrchem pouzdra a kuželovým trnem v elastické oblasti a vycentrují obě části s nejvyšší přesností. Aby systém fungoval optimálně, je jediným požadavkem přesná hloubka instalace zásuvky. Tím je zaručeno, že se kuličky deformují pouze v jejich plastovém rozsahu.

Centrální jednotka norelem dokáže kompenzovat teplotní rozdíl až 30 K. Pryž použitá v kuželi nekřehne a není citlivá vůči nečistotám nebo třískám. Pokud se vtlačí třísky, nejsou škodlivé pro systém.
Nový systém je k dostání ve dvou různých velikostech. Kuličky a pouzdra centrální jednotky jsou k dispozici jednotlivě. Takto mohou uživatelé koupit jen konstrukční díly, které skutečně potřebují.

Informujte se zde o inovativní centovací jednotce od společnosti norelem!

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83