Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment výrobků

zpět
Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment výrobků

Více než 10 000 nových výrobků v novém katalogu

THE BIG GREEN BOOK Edice 2022 od společnosti norelem je tu – a příručka je ještě obsáhlejší než kdy předtím: Katalog výrobků zahrnuje dva svazky na 2 700 stranách a obsahuje více než 70 000 součástí. Společnost norelem v něm prezentuje nejen četné novinky, ale jako speciální zlatý hřeb představuje také zcela novou skupinu výrobků k tématu řízení a regulace.

K více než 10 000 nových výrobků patří mimo jiné součásti z robustní vysoce výkonné keramiky jako například upínací a opěrné čepy, válcové čepy a lícovaná pera. Kromě toho společnost norelem rozšířila svůj kompletní sortiment o následující výrobky: aretační čepy z nerezové oceli s bowdenovým lankem pro bezpečné dálkové polohování a zajišťování součástí strojů, polohovací kužely a pouzdra z oceli pro středicí zařízení, sady napínáků řetězů z oceli, normované díly řady Hygienic DESIGN a pneumatické válce, vedení saní, teleskopické lišty a další součásti.

Nová skupina výrobků v katalogu společnosti norelem THE BIG GREEN BOOK pro oblast řízení a regulace zahrnuje elektromechanické standardní součásti kabelových šroubení, energetické řetězce nebo snímače až po spínaný síťový zdroj. Obsahuje ale také krokové motory a elektrické zvedací sloupky pro přestavování výšky na pracovišti nebo v komplexních strojích a zařízeních.

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83