Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysoce výkonná keramika Cerazur.Provedení: Broušeno.
Kuželové plochy nejsou centrovány.
Upozornění:Opěrné čepy je možné použít také jako nožky pro přípravky.Přednosti:Cerazur má mimořádnou rázovou houževnatost a tuhost v ohybu. Základem materiálu je oxid zirkonu. Jedná se o kompozitní roztok kovu a keramiky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02010-01 Opěrné čepy, keramické 158 kB
 Technická informace Vysoce výkonná keramika 77,1 kB

Výkresy

Opěrné čepy, keramické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

D2HH1L3L4CADPřís.CenaObjednat
02010-01-060025642,56,511 93,44 €
02010-01-060045644,58,511 99,15 €
02010-01-060050645611 99,15 €
02010-01-10004010648,511 99,15 €
02010-01-10008010688,511 104,88 €
02010-01-12006012661011 110,60 €
02010-01-120100126101011 116,31 €
02010-01-16005016851011 116,31 €
02010-01-160130168131011 141,11 €
02010-01-19406019,41061211 171,61 €
02010-01-19412019,410121211 207,84 €
02010-01-250080251281411 259,33 €
02010-01-2502002512201411 291,72 €
02010-01-2503002512301411 329,85 €
02010-01-3002503016252011 404,23 €
02010-01-3004003016402011 451,89 €
02010-01-3005003016502011 535,79 €
02010-01-3006503016652011 535,79 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83