Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysoce výkonná keramika Cerazur.Provedení: broušeno.Upozornění:Uchycovací čepy provedení A slouží k polohování obrobků a částí přípravků do otvorů s lícovaným rozměrem.
U zploštělého provedení C lze překlenout tolerance vzdáleností mezi otvory, nebo ustavovaný díl upevnit jen v jednom směru. Uchycovací čepy provedení A lze použít též jako dorazy a nohy u přípravků.
Přednosti:Cerazur má mimořádnou rázovou houževnatost a tuhost v ohybu. Základem materiálu je oxid zirkonu. Jedná se o kompozitní roztok kovu a keramiky.Odkaz na výkres:
Provedení A a B: uchycovací čep, válcový
Provedení C a D: uchycovací čep, zploštělý
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02020-01 Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321 195 kB

Výkresy (celkový přehled)

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321, provedení A

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D2HH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
02020-01-10607A64760,64 83,79 €
02020-01-10612A641260,64 96,61 €
02020-01-10810A861090,96 101,53 €
02020-01-10816A861690,96 114,36 €
02020-01-11010A1061090,96 101,53 €
02020-01-11018A1061890,96 122,25 €
02020-01-11210A1261090,96 104,49 €
02020-01-11218A1261890,96 129,15 €
02020-01-11613A16813121,28 133,09 €
02020-01-11622A16822121,28 169,56 €

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321, provedení B

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D2HH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
02020-01-20307B34760,63 91,68 €
02020-01-20312B341260,63 96,61 €
02020-01-20410B461090,94 100,56 €
02020-01-20416B461690,94 114,36 €
02020-01-20610B681091,25 102,52 €
02020-01-20618B681891,25 122,25 €

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321, provedení C

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD1

D2HH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
02020-01-30607C164760,64 103,51 €
02020-01-30612C1641260,64 124,21 €
02020-01-30810C1,6861090,96 126,18 €
02020-01-30816C1,6861690,96 177,45 €
02020-01-31010C2,51061090,96 128,14 €
02020-01-31018C2,51061890,96 161,67 €
02020-01-31210C2,51261090,96 133,09 €
02020-01-31218C2,51261890,96 170,55 €
02020-01-31613C3,516813121,28 173,49 €
02020-01-31622C3,516822121,28 218,86 €

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321, provedení D

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy, keramické podle DIN 6321, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD1

D2HH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
02020-01-40307D1,234760,63 102,52 €
02020-01-40312D1,2341260,63 129,15 €
02020-01-40410D1,6461090,94 128,14 €
02020-01-40416D1,6461690,94 155,76 €
02020-01-40610D2681091,25 128,14 €
02020-01-40618D2681891,25 151,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83