Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem
02027

Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno, brynýrováno.
Opěrná plocha indukčně zesílena a broušena.
Upozornění:Opěrné čepy tvoří také stabilní a přesnou dosedací plochu a lze je použít jako doraz.
Díky tvaru kolíku opěrného čepu je možné použití i u konstrukčních součástí se zúženými opěrnými body.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02027 Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem 115 kB

Výkresy

Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1EHH1SWCADPřís.CenaObjednat
02027-10604208M6411201010 10,66 €
02027-10604308M6411301510 10,89 €
02027-108043010M8414,4301513 11,64 €
02027-108044010M8414,4402013 11,88 €
02027-108063010M8614,4301513 11,95 €
02027-108064010M8614,4402013 12,17 €
02027-110063014M10619301517 12,62 €
02027-110065014M10619502517 13,00 €
02027-110083014M10819301517 12,86 €
02027-110085014M10819502517 13,23 €
02027-112064014M12621,2402019 13,29 €
02027-112066014M12621,2603019 13,90 €
02027-112084014M12821,2402019 13,60 €
02027-112086014M12821,2603019 14,20 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83