Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Opěrné čepy, provedení A slouží jako dosedací plocha pro obrobky a přípravky. Uchycovací čepy provedení B slouží k polohování obrobků a částí přípravků do otvorů s lícovaným rozměrem.
U zploštělého provedení C lze překlenout tolerance vzdáleností mezi otvory, nebo ustavovaný díl upevnit jen v jednom směru.
Provedení A a B lze je použít též jako kalené dorazy a nohy pro přípravky.
Podobné čepy viz 03120, 03130, 03140 a 03150.
Odkaz na výkres:
Provedení A: opěrné čepy
Provedení B: středicí čepy, válcové
Provedení C: středicí čepy, zploštelé

Ostatní rozměry a údaje odpovídají provedení A.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02020 Středící a opěrné čepy DIN 6321 269 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středící a opěrné čepy DIN 6321

Opěrné čepy, provedení A

více informací

Výkresy

Opěrné čepy, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1D1

D2HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
02020-106Abez centrálního otvoru64561,20,02 4,80 €
02020-110Abez centrálního otvoru106691,60,02 5,39 €
02020-116Abez centrálního otvoru16881220,04 6,96 €
02020-125Abez centrálního otvoru251210182,50,04 10,41 €

Uchycovací čep válcový, provedení B

více informací

Výkresy

Uchycovací čep válcový, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1D1D2HH1H2H3TCADPřís.CenaObjednat
02020-206Bkrátké64761,240,02 7,37 €
02020-208Bkrátké861091,660,02 7,62 €
02020-210Bkrátké1061091,660,02 7,88 €
02020-212Bkrátké1261091,660,02 8,50 €
02020-216Bkrátké1681312280,04 10,07 €
02020-220Bkrátké20121518290,04 12,80 €
02020-225Bkrátké251215182,590,04 13,86 €
02020-306Bdlouhé641261,240,02 7,44 €
02020-308Bdlouhé861691,660,02 7,75 €
02020-310Bdlouhé1061891,660,02 8,10 €
02020-312Bdlouhé1261891,660,02 8,77 €
02020-316Bdlouhé1682212280,04 10,18 €
02020-320Bdlouhé20122518290,04 13,36 €
02020-325Bdlouhé251225182,590,04 15,40 €

Uchycovací čepy zploštělé, provedení C

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy zploštělé, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1BD1D2HH1H2H3TCADPřís.CenaObjednat
02020-410Ckrátké2,51061091,660,02 10,64 €
02020-412Ckrátké2,51261091,660,02 10,33 €
02020-416Ckrátké3,51681312280,04 12,55 €
02020-420Ckrátké520121518290,04 18,30 €
02020-425Ckrátké5251215182,590,04 18,68 €
02020-406Ckrátké164761,240,02 8,21 €
02020-408Ckrátké1,6861091,660,02 8,98 €
02020-510Cdlouhé2,51061891,660,02 10,74 €
02020-512Cdlouhé2,51261891,660,02 11,52 €
02020-516Cdlouhé3,51682212280,04 15,50 €
02020-520Cdlouhé520122518290,04 18,84 €
02020-525Cdlouhé5251225182,590,04 21,28 €
02020-506Cdlouhé1641261,240,02 8,40 €
02020-508Cdlouhé1,6861691,660,02 9,10 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83