Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem
02027

Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno, brynýrováno.
Opěrná plocha indukčně zesílena a broušena.
Upozornění:Opěrné čepy tvoří také stabilní a přesnou dosedací plochu a lze je použít jako doraz.
Díky tvaru kolíku opěrného čepu je možné použití i u konstrukčních součástí se zúženými opěrnými body.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02027 Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem 122 kB

Výkresy

Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1EHH1PSWCADPřís.CenaObjednat
02027-2060420M6411208,5610 10,37 €
02027-2060430M64113013,5910 10,58 €
02027-2080430M8414,430131013 11,19 €
02027-2080440M8414,440181413 11,35 €
02027-2080630M8614,430131013 11,50 €
02027-2080640M8614,440181413 11,64 €
02027-2100630M1061930121017 11,95 €
02027-2100650M1061950251517 12,62 €
02027-2100830M1081930121017 12,33 €
02027-2100850M1081950251517 12,93 €
02027-2120640M12621,240181219 12,86 €
02027-2120660M12621,260281819 13,43 €
02027-2120840M12821,240181219 13,16 €
02027-2120860M12821,260281819 13,74 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83