|
|
02025Středící čepy s vnitřním závitem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 60 ±2).Upozornění:Uchycovací čepy usnadňují proces spojování, protože jsou navrženy tak, aby spojování bylo snadné. V kombinaci s kalenými úchytnými pouzdry 02026 umožňují přesnou a rychlé výměnu obrobku s nízkým opotřebením.
Verze D1 = 5 a D1 = 6 nemají vnitřní závit.Odkaz na výkres:Provedení B: středící čep, válcový Provedení C: středící čep, zploštělý StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02025-205 | B | krátké | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 9,28 € | | 02025-206 | B | krátké | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 9,28 € | | 02025-208 | B | krátké | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,55 € | | 02025-210 | B | krátké | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 9,98 € | | 02025-212 | B | krátké | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 10,42 € | | 02025-216 | B | krátké | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 12,12 € | | 02025-220 | B | krátké | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 18,86 € | | 02025-305 | B | dlouhé | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 9,72 € | | 02025-306 | B | dlouhé | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 9,72 € | | 02025-308 | B | dlouhé | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,98 € | | 02025-310 | B | dlouhé | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 10,42 € | | 02025-312 | B | dlouhé | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 10,83 € | | 02025-316 | B | dlouhé | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 12,57 € | | 02025-320 | B | dlouhé | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 19,49 € | |
|
Středící čepy s vnitřním závitem, provedení C, zploštělé |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02025-405 | C | krátké | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 10,19 € | | 02025-406 | C | krátké | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 10,19 € | | 02025-408 | C | krátké | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 10,42 € | | 02025-410 | C | krátké | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 10,83 € | | 02025-412 | C | krátké | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 11,28 € | | 02025-416 | C | krátké | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 13,47 € | | 02025-420 | C | krátké | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 20,44 € | | 02025-505 | C | dlouhé | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 10,71 € | | 02025-506 | C | dlouhé | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 10,71 € | | 02025-508 | C | dlouhé | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 10,83 € | | 02025-510 | C | dlouhé | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 11,28 € | | 02025-512 | C | dlouhé | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 11,72 € | | 02025-516 | C | dlouhé | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 14,80 € | | 02025-520 | C | dlouhé | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 21,36 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|