|
|
02028Opěrné čepy z oceli, zušlechtěné a brynýrováné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.Upozornění:Opěrné čepy se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných dílů. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Do závitu D je možné našroubovat a vlepit závitové kolíky nebo šrouby. Tak je možné získat jednoduchým způsobem opěrku s vnějším závitem.Odkaz na výkres:Provedení A: rovná plocha Provedení B: kulová plocha Provedení C: rýhovaná plocha Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | E | H | P | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02028-106012 | A | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 11 |  | | 13,65 € | | 02028-106025 | A | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 11 |  | | 15,32 € | | 02028-108015 | A | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 13 |  | | 15,80 € | | 02028-108030 | A | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 13 |  | | 17,80 € | | 02028-110020 | A | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 17 |  | | 19,04 € | | 02028-110040 | A | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 17 |  | | 20,25 € | | 02028-112025 | A | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 19 |  | | 20,60 € | | 02028-112050 | A | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 19 |  | | 22,46 € | | 02028-116030 | A | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 24 |  | | 42,14 € | | 02028-116060 | A | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 24 |  | | 51,32 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | E | H | P | R | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02028-206012 | B | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 5 | 11 |  | | 11,28 € | | 02028-206025 | B | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 |  | | 13,21 € | | 02028-208015 | B | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 8,5 | 13 |  | | 12,89 € | | 02028-208030 | B | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 8,5 | 13 |  | | 13,73 € | | 02028-210020 | B | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 |  | | 14,31 € | | 02028-210040 | B | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 |  | | 15,69 € | | 02028-212025 | B | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 12,75 | 19 |  | | 15,69 € | | 02028-212050 | B | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 12,75 | 19 |  | | 16,80 € | | 02028-216030 | B | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 |  | | 30,07 € | | 02028-216060 | B | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 |  | | 35,83 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | E | H | P | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02028-306012 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 12,5 | 4 | 11 |  | | 15,01 € | | 02028-306025 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 |  | | 15,62 € | | 02028-308015 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 |  | | 15,57 € | | 02028-308030 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 |  | | 16,41 € | | 02028-310020 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 |  | | 18,25 € | | 02028-310040 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 |  | | 19,01 € | | 02028-312025 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 25 | 11 | 19 |  | | 17,56 € | | 02028-312050 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 50 | 16 | 19 |  | | 19,17 € | | 02028-316030 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 |  | | 38,79 € | | 02028-316060 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 |  | | 45,31 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|