Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysoce výkonná keramika Z141.Provedení: broušeno.Upozornění:K realizací spoje hřídel-náboj se používají lícovaná pera. Jedná se přitom o spojení s tvarovým stykem sloužící k přenosu krouticích momentů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03288-01 Lícovaná pera, keramická podle DIN 6885 A 147 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Lícovaná pera, keramická podle DIN 6885 A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

HL = délkaCADPřís.CenaObjednat
03288-01-03X8338 51,27 €
03288-01-03X163316 80,93 €
03288-01-03X253325 96,13 €
03288-01-04X8448 60,46 €
03288-01-04X164416 93,54 €
03288-01-04X254425 100,40 €
03288-01-05X125512 64,93 €
03288-01-05X225522 105,08 €
03288-01-05X405540 192,23 €
03288-01-06X126612 96,96 €
03288-01-06X226622 112,14 €
03288-01-06X406640 207,18 €
03288-01-08X148714 109,57 €
03288-01-08X708770 548,27 €
03288-01-10X2210822 200,34 €
03288-01-10X3610836 283,85 €
03288-01-12X2512825 227,91 €
03288-01-12X4012840 347,93 €
03288-01-14X2514925 241,13 €
03288-01-14X4014940 364,81 €
03288-01-16X50161050 549,13 €
03288-01-16X70161070 756,52 €