|
|
03289Woodruffova pera DIN 6888 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.1192.Provedení: Bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Woodruffova pera z nerezové oceli 1.4571.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | H | L | D2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03289-02X5 | 2 | 5 | 12,6 | 13 | | | 0,35 € | | 03289-03X5 | 3 | 5 | 12,6 | 13 | | | 0,16 € | | 03289-03X65 | 3 | 6,5 | 15,7 | 16 | | | 0,31 € | | 03289-04X5 | 4 | 5 | 12,6 | 13 | | | 0,31 € | | 03289-04X65 | 4 | 6,5 | 15,7 | 16 | | | 0,33 € | | 03289-04X75 | 4 | 7,5 | 18,6 | 19 | | | 0,33 € | | 03289-05X65 | 5 | 6,5 | 15,7 | 16 | | | 0,33 € | | 03289-05X75 | 5 | 7,5 | 18,6 | 19 | | | 0,35 € | | 03289-05X9 | 5 | 9 | 21,6 | 22 | | | 0,39 € | | 03289-06X9 | 6 | 9 | 21,6 | 22 | | | 0,44 € | | 03289-06X10 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | | | 0,54 € | | 03289-06X11 | 6 | 11 | 27,3 | 28 | | | 0,70 € | | 03289-08X11 | 8 | 11 | 27,3 | 28 | | | 0,82 € | | 03289-08X13 | 8 | 13 | 31,4 | 32 | | | 0,93 € | | 03289-10X13 | 10 | 13 | 31,4 | 32 | | | 1,00 € | | 03289-10X16 | 10 | 16 | 43,1 | 45 | | | 1,40 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|