|
|
03240Vodicí vložky do drážek |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Provedení A brynýrováno. Provedení B bez povrchové úpravy a kalené. Upozornění:Vodicí vložky do drážek se používají k rychlému a přesnému polohování prvků pro přípravky. Náročné vyrovnání prvků již není nutné. Provedení B lze namontovat o 90° pro další vytyčovací rozměr. Vodicí vložku do drážky tak lze používat pro dvě různé šířky drážky.Použití:Vodicí vložky do drážek se spolu s prvkem pro přípravky přišroubuje do drážky a následně se vyrovná na protikusu.Přednosti:Velká úspora času při montáži prvků pro přípravky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | BN=Šířka drážky | B | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03240-08X8 | A | jednoduchá | 8 | 8 | 8 | - | 20 | | | 19,71 € | | 03240-12X20 | A | jednoduchá | 20 | 12 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-12X22 | A | jednoduchá | 22 | 12 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-12X30 | A | jednoduchá | 30 | 12 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-14X20 | A | jednoduchá | 20 | 14 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-14X22 | A | jednoduchá | 22 | 14 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-14X30 | A | jednoduchá | 30 | 14 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-16X20 | A | jednoduchá | 20 | 16 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-16X22 | A | jednoduchá | 22 | 16 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-16X30 | A | jednoduchá | 30 | 16 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-18X20 | A | jednoduchá | 20 | 18 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-18X22 | A | jednoduchá | 22 | 18 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-18X30 | A | jednoduchá | 30 | 18 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-22X20 | A | jednoduchá | 20 | 22 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-22X22 | A | jednoduchá | 22 | 22 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-22X30 | A | jednoduchá | 30 | 22 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | BN=Šířka drážky | B | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03240-1814X18 | B | oboustranný | 18 | 14 | 10 | 4,9 | 18 | 18 | | | 27,95 € | | 03240-1814X20 | B | oboustranný | 20 | 14 | 10 | 4,9 | 20 | 18 | | | 22,63 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|