Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Upozornění:Elastické vodicí vložky do drážek slouží k bezvůlovému vyrovnání přípravků a upínek na strojních stolech s T drážkou podle DIN 650.Přednosti:- Bezvůlové usazení díky elastické deformaci. - Zásluhou přerušené plochy pružiny dojde nezávisle na sobě k vyrovnání tolerančních vůlí směrových drážek strojního stolu a přípravku/upínače. - Lze docílit přesnosti reprodukce v rozmezí 0,005 mm.Odkaz na výkres:
Nezávislé vyrovnání dvou různých rozměrů drážky
Pružicí plocha 1: Přizpůsobeno směrové drážce nástavbových dílů (přípravek/upínací nástroj).
Pružicí plocha 2: Přizpůsobeno směrové drážce strojního stolu.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.