Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Upozornění:Ploché vodicí vložky do drážek slouží k vyrovnání přípravků a upínacího nářadí na strojních stolech s T-drážkami podle DIN 650. Šroubují se do směrových drážek přípravků. Ploché vodicí vložky jsou vhodné tehdy, přicházejí-li přípravky na stroje se stejnou šířkou drážky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03250 Ploché vodicí vložky 198 kB

Výkresy

Ploché vodicí vložky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BN=Šířka
drážky
DD1HLTpro šrouby
DIN 84 nebo 912
CADPřís.CenaObjednat
03250-10104,588204,3M4x10 4,57 €
03250-12125,3108205,3M5x12 4,57 €
03250-14146,61110226,3M6x16 5,60 €
03250-16166,61110226,3M6x16 5,60 €
03250-18186,61110226,3M6x16 6,20 €
03250-20206,61110226,3M6x16 6,20 €
03250-22226,61112326,3M6x16 10,05 €