Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: cementováno a kaleno a broušeno.
Párová tolerance ve výšce 0,004 mm, tolerance jmenovitých rozměrů ve výšce ±0,004 mm.
Tolerance jmenovitých rozměrů B a L podle DIN ISO 2768-m.
Upozornění:Sada paralelních podložek se dodává v dřevěné krabici s odnímatelným víkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03212 Sada paralelních podložek 161 kB

Výkresy

Sada paralelních podložek

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObsah
po 1 páru
H x B x L
H
Párová
tolerance T
H
Tolerance
jmenovitého rozměru
CADPřís.CenaObjednat
03212-0114x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,0,004±0,004 749,88 €