|
|
03270Vodicí vložky do drážky s válcovým upevněním |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Upozornění:K vyrovnání přípravků a upínačů na upínacích deskách, popř. paletách s válcovými vyrovnávacími otvory. Lze je používat v otvorech i v drážkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | BN=Šířka drážky | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03270-10 | 10 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 69,83 € | | 03270-12 | 12 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 72,20 € | | 03270-14 | 14 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 60,52 € | | 03270-16 | 16 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 61,41 € | | 03270-18 | 18 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 63,28 € | | 03270-20 | 20 | M8 | 11 | 20 | 36 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 66,37 € | | 03270-22 | 22 | M8 | 11 | 20 | 40 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 67,94 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|