Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementační ocel 1.0401.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Upozornění:Volné vodicí vložky do drážek 03260 podle DIN 6323 propojují výhody pevných vložek do drážky s lepší manipulací se strojními svěráky, dělicími hlavami a přípravky. Tyto vložky do drážky se po hrubém vyrovnání zasouvají z boku.
Při přepravě přípravku neruší žádné vyčnívající vložky do drážek a strojní stůl se nemůže poškodit.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03260 Volné vodicí vložky do drážky DIN 6323 222 kB

Výkresy

Volné vodicí vložky do drážky DIN 6323

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBN=Šířka
drážky
BHH1L

CADPřís.CenaObjednat
03260-101210123,620 21,53 €
03260-122012145,532 33,99 €
03260-142014145,532 33,99 €
03260-162016145,532 33,99 €
03260-182018145,532 33,99 €