Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Pneumatický válec s pístnicí

zpět
Novinka u společnosti norelem: Pneumatický válec s pístnicí

Společnost norelem nabízí tři DIN-ISO normované typy v různých délkách zdvihu a s různými průměry pístů

V soritmentu společnosti norelem lze nyní naleznout i pneumatické válce podle DIN ISO 15552, DIN ISO 21287 a DIN ISO 6432. Normované, kompaktní a kruhové válce jsou vhodné pro četná použití a nejrůznější možnosti montáže. U všech výrobků se jedná o dvojčinné pneumatické válce.
Normalizovaný válec podle DIN ISO 15552

Normovaný válec podle DIN ISO 15552 je k dostání s průměry pístu od 32 do 80 milimetrů a zdvihacími výškami 25 až 250 milimetrů. Díky konstrukčně optimalizovanému designu lze při výrobě tohoto normovaného válce ušetřit 20 procent materiálu. Trubka válce je z eloxovaného hliníku, pístnice z tvrdé chromované zušlechtěné oceli. Pístnice s vnějším závitem je vybavena detekcí polohy a nastavitelným pneumatickým tlumením. Robustní konstrukce těchto normovaných válců umožňuje nejrůznější aplikace.

Pneumatický válec, normovaný podle DIN ISO 15552
Kompaktní válec podle DIN ISO 21287

Kompaktní válec podle DIN ISO 21287 lze dle volby dodávat s vnitřním a vnějším závitem a s průměrem pístu 20 až 40 milimetrů a s výškou zvihu 10 až 50 milimetrů. Vybaven je kompaktní válec podle DIN ISO 21287 s detekcí polohy pro přibližovací spínač a elastickým tlumením na obou stranách. Trubka válce je z eloxovaného hliníku, pístnice z ušlechtilé oceli. Kompaktní válec je obzvláště vhodný pro používání ve ztísněných montážních prostorách.

Pneumatický kompaktní válec dle DIN ISO 21287, dvojčinný s magnetickým pístem, vnitřní závit
Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287 dvojčinný s magnetickým pístem, vnější závit
Kruhový válec podle DIN ISO 6432
Stejně jako kompaktní válec je i kruhový válec vybaven podle normy DIN ISO 6432 detekcí polohy pro přibližovací spínače a oboustranným elastickým tlumením. Kruhový válec má průměr pístu 10 až 25 milimetrů a výšku zdvihu 10 až 200 milimetrů, materiál je nerezová ocel. Kruhový válec se dále vyznačuje normovanou přesností lícování. Pneumatické kruhové válce jsou ideálně vhodné pro používání s nižším zatížením resp. silou a lze je vestavět i bez upevňovacích prvků.
Pneumatický kruhový válec DIN ISO 6432 dvojčinný s magnetickým pístem

Všechna provedení v přehledu:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83