Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287, dvojčinný s magnetickým pístem
12001

Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287, dvojčinný s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Válcová trubka: hliník
Uzavírací víčko: z tlakově litého hliníku.
Pístnice: nerezová ocel 1.4301 (od válce Ø 32 mm 1.4021).
Těsnění pístu a pístnice: PU.
Provedení: Válcová trubka: eloxovaná.
Uzavírací víčko: bez povrchové úpravy.
Pístnice: bez povrchové úpravy.
Upozornění:Dvojčinný pneumatický válec podle DIN ISO 21287. Pístnice s vnitřním nebo vnějším závitem, identifikací polohy pro bezdotykový spínač a elastickým tlumením oboustranně.

Díky své kompaktní konstrukci se kompaktní válce hodí zejména k použití při stísněných podmínkách montáže.
Technické údaje:Způsob činnosti: dvojčinné.
Provozní médium: filtrovaný, vysušený vzduch, s olejem nebo bez oleje.
Provozní tlak: 1 až 10 bar.
Tlumení: elastické tlumení oboustranné.
Montážní poloha: libovolná.
Identifikace polohy: pro bezdotykový spínač.
Pneumatické připojení: DIN EN ISO 228/1.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 12001 Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287, dvojčinný s magnetickým pístem 318 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287, dvojčinný s magnetickým pístem
Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287, dvojčinný s magnetickým pístem

Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287
Dvojčinný s magnetickým pístem, Vnitřní závit

více informací

Výkresy

Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287 Dvojčinný s magnetickým pístem, Vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Ř válceZdvih
S
AB

DD1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SWF6=Síla na píst
při 6 barech
(N)
F6=Síla zpětného pohybu
při 6 barech
(N)
CADPřís.CenaObjednat
12001-0200101vnitřní závit20102237M610M54,27,5647±0,5106M54712,34,22,58188142 49,15 €
12001-0200251vnitřní závit20252237M610M54,27,5662±0,5106M54712,34,22,58188142 50,57 €
12001-0200501vnitřní závit20502237M610M54,27,5687±0,5106M54712,34,22,58188142 53,49 €
12001-0250101vnitřní závit25102641M610M54,27,5649±0,5106M537,513,54,22,58295248 55,10 €
12001-0250251vnitřní závit25252641M610M54,27,5664±0,5106M537,513,54,22,58295248 58,05 €
12001-0250501vnitřní závit25502641M610M54,27,5689±0,5106M537,513,54,22,58295248 63,25 €
12001-0320101vnitřní závit321032,549,2M812M65,29654±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 60,57 €
12001-0320251vnitřní závit322532,549,2M812M65,29669±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 65,83 €
12001-0320501vnitřní závit325032,549,2M812M65,29694±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 74,43 €
12001-0400101vnitřní závit40103857,2M812M65,29655±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 79,78 €
12001-0400251vnitřní závit40253857,2M812M65,29670±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 85,95 €
12001-0400501vnitřní závit40503857,2M812M65,29695±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 95,27 €

Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287
Dvojčinný s magnetickým pístem, Vnější závit

více informací

Výkresy

Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287 Dvojčinný s magnetickým pístem, Vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Ř válceZdvih
S
AB

DD1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SWF6=Síla na píst
při 6 barech
(N)
F6=Síla zpětného pohybu
při 6 barech
(N)
CADPřís.CenaObjednat
12001-0200102vnější závit20102237M810M54,27,5647±0,5166M54712,34,22,58188142 49,15 €
12001-0200252vnější závit20252237M810M54,27,5662±0,5166M54712,34,22,58188142 50,57 €
12001-0200502vnější závit20502237M810M54,27,5687±0,5166M54712,34,22,58188142 53,49 €
12001-0250102vnější závit25102641M810M54,27,5649±0,5166M537,513,54,22,58295248 55,10 €
12001-0250252vnější závit25252641M810M54,27,5664±0,5166M537,513,54,22,58295248 58,05 €
12001-0250502vnější závit25502641M810M54,27,5689±0,5166M537,513,54,22,58295248 63,25 €
12001-0320102vnější závit321032,549,2M10x1,2512M65,29654±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 60,57 €
12001-0320252vnější závit322532,549,2M10x1,2512M65,29669±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 65,83 €
12001-0320502vnější závit325032,549,2M10x1,2512M65,29694±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 74,43 €
12001-0400102vnější závit40103857,2M10x1,2512M65,29655±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 79,78 €
12001-0400252vnější závit40253857,2M10x1,2512M65,29670±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 85,95 €
12001-0400502vnější závit40503857,2M10x1,2512M65,29695±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 95,27 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83