Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pneumatický normalizovaný válec DIN ISO 15552
12000

Pneumatický normalizovaný válec DIN ISO 15552

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Válcová trubka: hliník
Uzavírací víčko: z tlakově litého hliníku.
Pístnice: zušlechtěná ocel 1.0503.
Těsnění pístu a pístnice: PU.
Provedení: Válcová trubka: eloxovaná.
Uzavírací víčko: lakované.
Pístnice: tvrdě chromovaná.
Upozornění:Dvojčinný pneumatický válec optimalizované konstrukce podle DIN ISO 15552. Pístnice s vnějším závitem, identifikací polohy a nastavitelným pneumatickým tlumením.

Tyto válce se z důvodů své robustní konstrukce používají přednostně pro mnoho aplikací.
Technické údaje:Způsob činnosti: dvojčinné.
Provozní médium: filtrovaný, vysušený vzduch, s olejem nebo bez oleje.
Provozní tlak: 1 až 10 bar.
Tlumení: pneumatické tlumení oboustranné, nastavitelné.
Montážní poloha: libovolná.
Identifikace polohy: pro bezdotykový spínač v T-drážce použitelná shora.
Pneumatické připojení: DIN EN ISO 228/1.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 12000 Pneumatický normalizovaný válec DIN ISO 15552 183 kB

Výkresy

Pneumatický normalizovaný válec DIN ISO 15552

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŘ válceZdvih
S
AA1A2B

DD1D2D3LL1L2L3L4L5PP1P2P3SWSW1TT1F6=Síla na píst
při 6 barech
(N)
F6=Síla zpětného pohybu
při 6 barech
(N)
CADPřís.CenaObjednat
12000-032025322532,511,53,547M10x1,251230M614522261884G1/89412,5-10216,55458394 110,83 €
12000-032050325032,511,53,547M10x1,251230M617022261884G1/811912,5-10216,55458394 112,18 €
12000-032080328032,511,53,547M10x1,251230M620022261884G1/814912,5-10216,55458394 125,84 €
12000-0321003210032,511,53,547M10x1,251230M622022261884G1/816912,5-10216,55458394 114,95 €
12000-0321253212532,511,53,547M10x1,251230M624522261884G1/819412,5-10216,55458394 116,31 €
12000-0321603216032,511,53,547M10x1,251230M628022261884G1/822912,5-10216,55458394 118,25 €
12000-0322003220032,511,53,547M10x1,251230M632022261884G1/826912,5-10216,55458394 120,43 €
12000-0322503225032,511,53,547M10x1,251230M637022261884G1/831912,5-10216,55458394 123,11 €
12000-04002540253812,57,554M12x1,251635M6160243022124G1/410214-132,516,54,5716601 125,10 €
12000-04005040503812,57,554M12x1,251635M6185243022124G1/412714-132,516,54,5716601 126,76 €
12000-04008040803812,57,554M12x1,251635M6215243022124G1/415714-132,516,54,5716601 128,89 €
12000-040100401003812,57,554M12x1,251635M6235243022124G1/417714-132,516,54,5716601 130,24 €
12000-040125401253812,57,554M12x1,251635M6260243022124G1/420214-132,516,54,5716601 132,11 €
12000-040160401603812,57,554M12x1,251635M6295243022124G1/423714-132,516,54,5716601 134,54 €
12000-040200402003812,57,554M12x1,251635M6335243022124G1/427714-132,516,54,5716601 137,30 €
12000-040250402503812,57,554M12x1,251635M6385243022124G1/432714-132,516,54,5716601 148,20 €
12000-050025502546,513,25563M16x1,52040M8168323725,510,54G1/410314-172,516,54,51180939 143,98 €
12000-050050505046,513,25563M16x1,52040M8193323725,510,54G1/412814-172,516,54,51180939 146,30 €
12000-050080508046,513,25563M16x1,52040M8223323725,510,54G1/415814-172,516,54,51180939 149,19 €
12000-0501005010046,513,25563M16x1,52040M8243323725,510,54G1/417814-172,516,54,51180939 150,95 €
12000-0501255012546,513,25563M16x1,52040M8268323725,510,54G1/420314-172,516,54,51180939 153,39 €
12000-0501605016046,513,25563M16x1,52040M8303323725,510,54G1/423814-172,516,54,51180939 156,57 €
12000-0502005020046,513,25563M16x1,52040M8343323725,510,54G1/427814-172,516,54,51180939 160,39 €
12000-0502505025046,513,25563M16x1,52040M8393323725,510,54G1/432814-172,516,54,51180939 165,13 €
12000-063025632556,58974M16x1,52045M81833237258,54G3/8106207172,516,54,517751596 169,02 €
12000-063050635056,58974M16x1,52045M82083237258,54G3/8131207172,516,54,517751596 171,61 €
12000-063080638056,58974M16x1,52045M82383237258,54G3/8161207172,516,54,517751596 174,82 €
12000-0631006310056,58974M16x1,52045M82583237258,54G3/8181207172,516,54,517751596 176,94 €
12000-0631256312556,58974M16x1,52045M82833237258,54G3/8206207172,516,54,517751596 179,70 €
12000-0631606316056,58974M16x1,52045M83183237258,54G3/8241207172,516,54,517751596 181,71 €
12000-0632006320056,58974M16x1,52045M83583237258,54G3/8281207172,516,54,517751596 187,61 €
12000-0632506325056,58974M16x1,52045M84083237258,54G3/8331207172,516,54,517751596 192,89 €
12000-0800258025729,251493,5M20x1,52545M10199404635104G3/811618,56,522417-28632583 223,62 €
12000-0800508050729,251493,5M20x1,52545M10224404635104G3/814118,56,522417-28632583 227,30 €
12000-0800808080729,251493,5M20x1,52545M10254404635104G3/817118,56,522417-28632583 231,69 €
12000-08010080100729,251493,5M20x1,52545M10274404635104G3/819118,56,522417-28632583 234,62 €
12000-08012580125729,251493,5M20x1,52545M10299404635104G3/821618,56,522417-28632583 238,18 €
12000-08016080160729,251493,5M20x1,52545M10334404635104G3/825118,56,522417-28632583 243,36 €
12000-08020080200729,251493,5M20x1,52545M10374404635104G3/829118,56,522417-28632583 249,19 €
12000-08025080250729,251493,5M20x1,52545M10424404635104G3/834118,56,522417-28632583 270,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83