Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pneumatický kruhový válec DIN ISO 6432, dvojčinný s magnetickým pístem
12002

Pneumatický kruhový válec DIN ISO 6432, dvojčinný s magnetickým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Válcová trubka: nerezová ocel 1.4301.
Uzavírací víčko: hliník.
Pístnice: nerezová ocel 1.4305.
Těsnění pístu a pístnice: PU, NBR.
Píst válce: mosaz.
Vodicí pouzdro pístnice: slinutý bronz.
Provedení: Válcová trubka: bez povrchové úpravy.
Uzavírací víčko: eloxované.
Pístnice: bez povrchové úpravy.
Upozornění:Dvojčinný pneumatický válec podle DIN ISO 6432. Pístnice s vnějším závitem, identifikací polohy pro bezdotykový spínač a elastickým tlumením oboustranně.Technické údaje:Způsob činnosti: dvojčinné.
Provozní médium: filtrovaný, vysušený vzduch, s olejem nebo bez oleje.
Provozní tlak: 1 až 10 bar.
Tlumení: elastické tlumení oboustranné.
Montážní poloha: libovolná.
Identifikace polohy: pro bezdotykový spínač.
Pneumatické připojení: DIN EN ISO 228/1.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 12002 Pneumatický kruhový válec DIN ISO 6432, dvojčinný s magnetickým pístem 135 kB

Výkresy

Pneumatický kruhový válec DIN ISO 6432, dvojčinný s magnetickým pístem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŘ válceZdvih
S
D

D1D2D3D4D5D6EE1HLL1L2L3L4L5L6L7L8PP1P2SWSW1F6=Síla na píst
při 6 barech
(N)
F6=Síla zpětného pohybu
při 6 barech
(N)
CADPřís.CenaObjednat
12002-0100101010M44M12x1,541211,31615878412161211156746M54621-194032 46,91 €
12002-0100251025M44M12x1,541211,31615879912161211171896M56121-194032 47,20 €
12002-0120101210M66M16x1,561613,319181259816221816,51,558859M548275225437 50,00 €
12002-0120251225M66M16x1,561613,3191812511316221816,51,5731009M563275225437 50,28 €
12002-0160101610M66M16x1,561617,3191812510316221816,51,563929M5542752210588 56,63 €
12002-0160251625M66M16x1,561617,3191812511816221816,51,5781079M5692752210588 56,87 €
12002-0160501650M66M16x1,561617,3191812514316221816,51,51031329M5942752210588 57,45 €
12002-0200102010M88M22x1,582221,32725,516812120242018,51,57710512G1/861,532727172142 61,51 €
12002-0200252025M88M22x1,582221,32725,516813620242018,51,59212012G1/876,532727172142 61,93 €
12002-0200502050M88M22x1,582221,32725,516816120242018,51,511714512G1/8101,532727172142 62,77 €
12002-0200802080M88M22x1,582221,32725,516819120242018,51,514717512G1/8131,532727172142 63,62 €
12002-02010020100M88M22x1,582221,32725,516821120242018,51,516719512G1/8151,532727172142 67,74 €
12002-02012520125M88M22x1,582221,32725,516823620242018,51,519222012G1/8176,532727172142 68,51 €
12002-02016020160M88M22x1,582221,32725,516827120242018,51,522725512G1/8211,532727172142 73,16 €
12002-02020020200M88M22x1,582221,32725,516831120242018,51,526729512G1/8251,532727172142 74,44 €
12002-0250102510M10x1,2510M22x1,582226,53028,516812822282220,51,57811412G1/86236927265218 65,31 €
12002-0250252525M10x1,2510M22x1,582226,53028,516814322282220,51,59312912G1/87736927265218 65,73 €
12002-0250502550M10x1,2510M22x1,582226,53028,516816822282220,51,511815412G1/810236927265218 66,56 €
12002-0250802580M10x1,2510M22x1,582226,53028,516819822282220,51,514818412G1/813236927265218 71,31 €
12002-02510025100M10x1,2510M22x1,582226,53028,516821822282220,51,516820412G1/815236927265218 72,07 €
12002-02512525125M10x1,2510M22x1,582226,53028,516824322282220,51,519322912G1/817736927265218 72,91 €
12002-02516025160M10x1,2510M22x1,582226,53028,516827822282220,51,522826412G1/821236927265218 78,02 €
12002-02520025200M10x1,2510M22x1,582226,53028,516831822282220,51,526830412G1/825236927265218 79,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83