Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
NOVINKY
Pneumatický válec od společnosti norelem

Pneumatické válce norelem provádí pomocí stlačeného vzduchupřímé pohyby. Pneumatické válce se označují též jako válce se stačeným vzduchem. Pneumatikcé válce lze provozovat s filtrovaným, vysušeným stlačeným vzduchem, s olejem nebo bez oleje. Vhodné jsou pro okolní podmínky s teplotním rozsahem od -20 °C do +80 °C.

Válce se stačeným vzduchem jsou díky své robustní konstrukci použitelné pro nejrůznější aplikace v různých oblastech. Použití naleznou pneumatické válce např. u vstřikovacích nástrojů, v přepravní, hnací nebo manipulační technice.

Konstrukce & funkce pneumatických válců

V celkovém sortimentu pneumatických válců norelem se používají materiály jako hliník a ušlechtilá ocel pro válcové trubky, hliník resp. tlakově litý hliník pro koncové víko, ušlechtilá ocel resp. zušlechtěná ocel pro pístnice a polyuretan resp. akrylnitril-butadien-kaučuk pro těsnění pístu a pístnice. Písty válce se vyrábí z mosazi, vodicí pouzdro pístu ze slinutého bronzu.
Válcové trubky jsou dodávány eloxované nebo bez povrchové úpravy, uzavírací víko bez povrchové úpravy, lakované nebo eloxované, pístnice bez povrchové úpravy nebo pochromované (v závislosti na modelu).

Provedení pneumatických válců/válců se stlačeným vzduchem

Ve webovém obchodě norelem se nabízí pneumatické válce/válce se stlačeným vzduchem ve třech různých provedeních, jako pneumatický válec, normovaný válec, pneumatický kompaktní válec jako i pneumatický kruhový válec.

Pneumatický normovaný válec DIN ISO 15552

Normovaný válec v lehké konstrukci podle DIN ISO 15552 je k dostání s průměry pístu od 32 do 80 milimetrů a zdvihacími výškami 25 až 250 milimetrů. Díky konstrukčně optimalizovanému designu lze při výrobě tohoto normovaného válce ušetřit 20 procent materiálu. Trubka válce je z eloxovaného hliníku, pístnice z tvrdé chromované zušlechtěné oceli. Pístnice s vnějším závitem je vybavena detekcí polohy a nastavitelným pneumatickým tlumením a je možné ji rošířit o detekci polohy.

Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287 Dvojčinný s magnetickým pístem

Kompaktní válec podle DIN ISO 21287 od společnosti norelem lze dle volby dodávat s vnitřním a vnějším závitem a s průměrem pístu 20 až 40 milimetrů a s výškou zvihu 10 až 50 milimetrů. Vybeveny jsou kompaktní válce podle DIN ISO 21287 s elastickým tlumením na obou stranácha s detekcí polohy pro přibližovací spínač. Trubka válce je z eloxovaného hliníku, pístnice z ušlechtilé oceli. Kompaktní válec je obzvláště vhodný pro používání ve ztísněných montážních prostorách. Tlakování pneumatického válce reaguje rychle.

Pneumatický kruhový válec DIN ISO 6432

Stejně jako kompaktní pneumatický válec je i kruhový válec vybaven podle normy DIN ISO 6432 od společnosti norelem oboustranným elastickým tlumením a lze jej rozšířit detekcí polohy pro přibližovací spínače. Kruhový válec má průměr pístu 10 až 25 milimetrů a výšku zdvihu 10 až 200 milimetrů, materiál je nerezová ocel. Kruhový válec se dále vyznačuje normovanou přesností lícování. Pneumatické kruhové válce jsou ideálně vhodné pro používání s nižším zatížením resp. silou a lze je vestavět i bez upevňovacích prvků.

Jednočinné vs. dvojčinné válce

V internetovém obchodě norelem a katalogu „THE BIG GREEN BOOK“ se rozlišuje mezi pneumatickými válci / válci se stlačeným vzduchem, mezi jednočinnými a dvojčinnými válci.

Jednočinný pneumatický válec

Dvojčinný válec

Obsahují jen přípojku vzduchu

Ovládají se výlučně stlačeným vzduchem

Zajiždějí pomocí pružiny zpět do výchozí polohy

Stlačený vzduch zaručuje vysouvání a zasouvání pneumatických válců

 

Při zasouvání a vysouvání může pneumatický válec pracovat s téměř plným výkonem

Přednosti pneumatických válců

  • Plynulé přepínání nebo regulace rychlostí a sil válců
  • Dosažení extrémně vysokých pracovních rychlostí
  • V případě přetížení nebo dokonce klidového stavu mají zařízení na stlačený vzduch obvykle tu výhodu, že zůstanou bez poškození
  • Ve srovnání s elektrickým zařízením vykazuje zařízení na stlačený vzduch jednoduchou konstrukci; a je proto lehčí
  • Na rozdíl od elektrických systémů nevzniká u pneumatických systémů odpadní teplo na decentralizované elektrické pohonné jednotce, ale bez výjimky centrálně na samotném kompresoru
  • Pneumatické systémy si nevyžadují žádné zpětné potrubí, protože výsledný odpadní vzduch může unikat přímo do prostředí
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83