Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Plastové energetické řetězy doplňují kompletní sortiment společnosti norelem

zpět

Plastové energetické řetězy doplňují kompletní sortiment společnosti norelem

S různými provedeními a vhodným příslušenstvím lze optimálně vést a chránit vedení a kabely.

Novinkou u společnosti norelem je rozsáhlý program Energetické řetězy z plastu. Produkty vás přesvědčí jednoduchým vedením kabelů a flexibilními možnostmi designu.

S různými provedeními a vhodným příslušenstvím lze optimálně vést a chránit vedení a kabely.
U většiny energetických řetězů norelem lze řetězové články jednotlivě otevřít – přiřazení vedení a hadic je tak jednodušší a rychlejší. Uživatelé mohou kabely a vedení instalovat s již namontovanými konektory. Pokud se do energetického řetězu instaluje více vedení, pak je možné tyto od sebe oddělit přes separační můstky. Vhodné připojovací prvky zaručují spolehlivé upevnění energetických řetězů k příslušnému zařízení. Odlehčení vedení a hadic v tahu jsou rovněž k dispozici.
V kompletním sortimentu norelem naleznete energetické řetězy s vnitřní výškou 12 až 45 mm, vnitřní šířkou až 200 mm a různými poloměry ohybu. Jmenovitá délka 1.000 mm je standardně k dispozici skladem. Spojování, jednotlivých řetězů lze provedení individuálně rozšířit.
Vodicí energetické řetězy se často označují jako energetické řetězy nebo vlečné řetězy. Slouží k vedení kabelů a hadic všude tam, kde je třeba zásobovat strojní díly proudem, daty, nebo kapalinou – např. v CNC-obráběcích strojích, v linkách obalového průmyslu, ve stavebních strojích, jeřábech nebo v systémech výškových regálových skladů. Energetický řetěz chrání a vede vložený kabel, a hadice rovně a čistě.

Informujte se zde o kompletním sortimentu!

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83