Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Nová generace manuálních vedení saní

zpět
Společnost norelem prezentuje novou generaci manuálních vedení saní
Rozsáhlý výběr vysoce kvalitních výrobků: rybinové modely a přesná, valivě uložená vedení saní
Modularita, vysoká přesnost, dlouhá životnost a optimální servis – to jsou přednosti vedení saní, které společnost norelem nově vyvinula. Umožňují polohování a pohyb v horizontálním a vertikálním směru. Tato řešení lze flexibilně přizpůsobit různým potřebám a jsou tak ideální volbou pro různé aplikace.
Tímto představujeme nová vedení saní od společnosti norelem, která se mimo jiné vyznačují integrovaným seřizovacím systémem – modulární děrovaná šablona s integrovanými upevňovacími otvory eliminuje dodatečné opracování zákazníkem.
Rychlé spojení otevírá nové možnosti montáže, přičemž je nadále postaráno o optimální přesnost: Tuto přesnost zaručuje velmi přesná geometrie se stupňovitými nastavitelnými šrouby a na míru broušenými povrchy.
Mimořádná životnost vedení saní je mimo jiné zaručena vysoce odolnou, robustní konstrukcí, která odolává i drsným okolním podmínkám.
Díky integrované maznici je kdykoliv možné domazání vedení a potřeba údržby se tak snižuje na minimum. Díky těmto vynikajícím vlastnostem nalézají vedení saní společnosti norelem uplatnění při výrobě strojů, přípravků a měřicích přístrojů, jakož i v optickém průmyslu a v přesném strojírenství.
Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory
Rybinová vedení saní s polohovacími otvory

Rybinová vedení saní jsou cenově výhodná a zároveň velmi zatížitelná. Díky velkým dosedacím plochám mají tyto modely vysokou nosnost až 1500 N. Jako materiál se používá šedá litina a hliník, přičemž hliníková provedení představují vynikající kompromis mezi hmotností, zatížitelností a přesností. Rybinová vedení saní jsou k dostání v šířkách od 20 do 150 mm a délkách od 30 do 310 mm. Individuální nastavení vůle mezi vnitřním a vnějším dílem se provádí pomocí přísuvné lišty. Všechny vnější plochy jsou broušené a vedení jsou přesně frézovaná. Modely, které jsou vybaveny závitovým vřetenem, mají pro přestavení zdvihu k dispozici knoflík se stupnicí, s dělením stupnice 0,02 mm.

Rybinová vedení saní s koncovými dorazy a polohovacími otvory
Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory
Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s polohovacími otvory
Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými destičkami a polohovacími otvory

Přesná, valivě uložená vedení saní ze šedé litiny přesvědčí svou lehkostí chodu a vysokou přesností. K dostání jsou v šířkách od 40 do 100 mm a délkách od 50 do 360 mm. Valivě uložená vedení saní jsou vybavena kalenými a broušenými vodicími lištami s křížovými válečkovými ložisky. Tyto umožňují lehký chod bez vůle a s minimálním náběhovým třením, takže jsou zapotřebí jen nízké pohybové síly.

Rybinová vedení saní a valivě uložená přesná vedení saní lze příslušně montovat ke křížovým stolům. Toto je další předností nové generace vedení saní: Ve všech závitových otvorech se nachází dodatečně středicí otvor. Ve spojení s vhodnými středicími kroužky lze na saně přesně lícovaně namontovat více vedení saní a další spojovací prvky.
Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory

Informujte se o všech vedeních saní společnosti norelem!

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83