Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Více ergonomie na pracovišti s teleskopickými sloupky od společnosti norelem

zpět
Více ergonomie na pracovišti s teleskopickými sloupky od společnosti norelem
Systémy se skládají z vlastního teleskopického sloupku, řídicí jednotky a ručního spínače.
Nové teleskopické sloupky od společnosti norelem umožňují motorické nastavení předmětů a zároveň jejich stabilní vedení. Tímto způsobem podporují ergonomii na jednotlivých pracovištích, ale také v komplexních systémech při konstrukci strojů a výrobě zařízení.
Více ergonomie na pracovišti s teleskopickými sloupky od společnosti norelem
Teleskopické sloupky, hliníkové, elektricky nastavitelné

Technologie je plně integrována do elektricky ovládaných teleskopických sloupků z hliníku Systémy jsou bezúdržbové a lze je snadno a rychle uvést do provozu a intuitivně ovládat podle principu Plug & Work.

Sortiment firmy norelem zahrnuje verze se čtyřmi různými zdvihy až do 500 mm, které lze přemostit rychlostí až 8 mm/s. Teleskopické sloupky jsou navrženy pro tahové a tlakové zatížení a zajišťují samosvornost i při maximálním zatížení.
Řídicí jednotky pro teleskopické sloupky
Řídicí jednotky pro teleskopické sloupky

Pomocí odpovídajícího řízení, které je rovněž k dispozici u společnosti norelem, lze ovládat maximálně dva teleskopické sloupky, přičemž lze vzájemně propojit až dvě řídicí jednotky - to umožňuje pohybovat celkem čtyřmi teleksopickými sloupky současně a paralelně. Řízení přesvědčí dynamickým výpočtem pracovního cyklu a standardní ochranou proti přetížení. Integrovaná detekce kolizí (SPP - Smart Product Protection) optimalizuje spolehlivost procesu. Vizuální hlášení stavu se provádějí pomocí indikace LED.

Ruční spínače pro teleskopické sloupky
Ruční spínače pro teleskopické sloupky

Řízení se provádí pomocí speciálního ručního spínače, který je vybaven displejem LCD a šesti funkčními tlačítky. Toto zařízení lze použít k uložení poloh teleskopických sloupů a snadnému přepínání mezi uživateli. V neposlední řadě mohou uživatelé provádět změny v řídicím systému pomocí ručního ovládání.

.

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83