Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Textilní zvedací pásy a zvedací popruhy

zpět

Šetrná alternativa: textilní zvedací pásy a zvedací popruhy

S nosností až pět tun jsou flexibilní výrobky vhodné pro široký rozsah použití.
Závěsná zařízení, jako jsou zvedací pásy a kulaté popruhy, jsou často dobrou alternativou k řetězům a lanům: Jsou lehčí, pohodlnější při manipulaci, chrání povrch přepravovaného zboží a lze je uložit v menším prostoru.

Zvedací popruhy se flexibilně přizpůsobí přepravovanému zboží a jsou proto zvláště vhodné pro povrchově citlivá břemena; mimo jiné jsou ideálním řešením pro zvedání kotoučů plechu.

Zvedací popruhy značky norelem odpovídají normě DIN EN 1492-2. Skládají se z vysoce pevných nekonečných provazců z polyesterových vláken, které jsou opatřeny stabilním ochranným pláštěm. Ten je vyroben z hladce tkaného polyesteru a má polyuretanový, impregnovaný, povrch, který je odolný vůči oděru. Kromě zvedacích popruhů jsou u společnosti norelem k dostání také vhodné háky ke zvedacím popruhům a spojovací články.

Zvedací popruhy

Zvedací pásy se používají všude tam, kde je široká a čistá dosedací plocha. Díky široké dosedací ploše je zatěžovací tlak rozložen a zátěž je tak chráněna. Obzvláště praktické: zvedací pásy lze také snadno podsunout pod náklad, což usnadňuje manipulaci.

Výrobky společnosti norelem odpovídají normě DIN EN 1492-1. Jsou vyrobeny z vysoce pevného polyesterového popruhu s povrchem naimpregnovaným polyuretanem, který je velmi odolný vůči oděru.
Zvedací pásy
Prodloužení zvedacích popruhů a pásu značky norelem je při plném zatížení značně nižší než 7%. Jsou vyrobeny se sedminásobným bezpečnostním faktorem a jsou označeny značkou CE v souladu s evropskou směrnicí o strojních zařízeních.
Všechny vázací prostředky vykazují vysokou odolnost vůči UV záření a nízkou absorpci vlhkosti. Lze je používat v rozšířeném teplotním rozsahu od -40 °C do +100 °C.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83