Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Společnost norelem prezentuje nová pouzdra s odpruženou kuličkou s plastovou pružinou

zpět

Společnost norelem prezentuje nová pouzdra s odpruženou kuličkou s plastovou pružinou

Společnost norelem rozšířila svůj sortiment o nové boční pružné opěrky s plastovou pružinou. K dispozici jsou tři provedení, která se liší silou pružiny. Program zahrnuje celkem 42 provedení o průměru 6-16 mm.

Tyto komponenty se používají všude tam, kde je třeba obrobky a součásti upevnit nebo polohovat pro další zpracování. Používají se například při výrobě zařízení a konstrukci strojů, obalovém průmyslu, automobilovém a leteckém průmyslu. Praktické a flexibilní upínací prvky zabírají málo místa a není nutné je složitě nastavovat.

   

Při použití bočních opěrek s pružinami působí síla vodorovně. Používají se hlavně v aplikacích, kde se na standardních tlačných prvcích mohou usazovat nečistoty nebo třísky. Důvodem: U pružných bočních opěrek je pružinou plastové tělo – na rozdíl od standardních tlačných prvků, které mají v těle integrovanou dodatečnou pružinu. Protože je vše "odlito z jednoho kusu", nemohou se uvnitř ani v mezerách usazovat nečistoty a zhoršovat funkci. Ze stejného důvodu lze pružné boční opěrky použít i při lakování nebo pískování, aniž by byla narušena jejich funkce. Nové boční přítlačné díly jsou teplotně odolné až do +100 °C.

                       

                  

Boční přítlačné díly s plastovou pružinou jsou k dispozici ve třech provedeních s lehkou, střední a silnou silou pružiny - vizuálně je poznáte podle barev. modrá, červená a zelená. Pokud jde o čepy, mohou si uživatelé vybrat mezi kalenou a leštěnou ocelí, nerezovou ocelí a plastem (termoplastem). Sílu pružiny je třeba zvolit podle požadavků dané aplikace. Realizovat lze síly od 10 N na 160 N.

Boční pružné opěrky se montují zalisováním do protikusu. Montážní otvor by měl prokazovat toleranci H8. Pomocí speciálního montážního nářadí, které je rovněž k dostání u společnosti norelem, lze bezproblémově namontovat pružné boční opěrky.

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83