Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Šroub s plochou hlavou s vyrovnáním tolerance

zpět

Šroub s plochou hlavou s vyrovnáním tolerance

Snížení pnutí a prodloužení životnosti

Napětí může dlouhodobě silně zatěžovat stroje a zařízení. Při kolísání teplot, kdy se mění rozměry součásti, vznikají montážní nepřesnosti, je třeba kompenzovat výrobní tolerance nebo se mění poloha součástí v důsledku dynamického zatížení, nabízí použití šroubů s válcovou hlavou s kompenzací tolerance rozhodující přednosti.




K výrobkům:

V mnoha aplikacích se komponenty pohybují po dvou paralelních vedeních. K tomuto účelu jsou vodicí kolejnice upevněny na konzole a vodicí saně jsou spojené deskou. Pohyblivá hmota je stabilně a bez vůle uložena na obou vedeních, takže systém je staticky předurčen. V případě tahu musí být síly absorbovány vedením, což zvyšuje odolnost proti posunu a snižuje životnost komponent. Aby se zabránilo statickému přetížení systému, je často nutné integrovat pevné a plovoucí uspořádání ložisek. Inovativní šrouby s plochou hlavou s vyrovnáním tolerance od společnosti norelem však nabízejí alternativní řešení.
Menší úsilí při výrobě a montáži
U šroubu s plochou hlavou s vyrovnáním tolerance se jedná o šroub pro spojení dvou součástí, který umožňuje požadovaný pohyb součástí vůči sobě (plovoucí ložisko). Šroub s plochou hlavou se skládá ze tří částí: Šroub, kluzné ložisko a O-kroužek. Při našroubování čepu do otvoru přistiskne kluzné ložisko O-kroužek o předem definovaný rozměr. Poté kluzné ložisko dosedne na hlavu šroubu. Zdvih je odpovídajícím způsobem omezen montážním rozměrem. Tímto způsobem je vždy zaručeno plovoucí ložisko s téměř bezvůlovou montáží. Plovoucí ložisko je omezeno definovaným rozměrem. Přesné dodržování tolerancí součástí ve výrobě a časově náročné seřizování již není nutné.


Společnost z obce Markgröningen nabízí ploché šrouby s vyrovnáním tolerance v různých provedeních. Jsou k dispozici s vnějším nebo vnitřním závitem, konstrukce pozinkovaného ocelového šroubu, O-kroužku a kluzného ložiska zůstává vždy stejná.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83