Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Jednotka pro volná ložiska je šroub pro spojení dvou součástí, který umožňuje požadovaný pohyb součástí vůči sobě (plovoucí ložisko).

Jednotka pro volná ložiska se používá hlavně tehdy, když:

- změna teploty mění rozměry součásti.
- dochází k nepřesnostem při montáži
- je třeba kompenzovat výrobní tolerance
- se poloha součástí mění v důsledku dynamického zatížení.
Materiál:Čep ocel.
Kluzné ložisko vysoce výkonné kluzné ložisko z polymeru.
O-kroužek NBR.
Provedení: Čepy galvanicky pozinkované.Upozornění:Jednotka pro volná ložiska se skládá ze tří konstrukčních částí. Čep, kluzné ložisko a O-kroužek

Při našroubování čepu do otvoru přistiskne kluzné ložisko O-kroužek. To se děje maximálně o rozměr X. Poté kluzné ložisko dosedne na hlavu šroubu. Zdvih je odpovídajícím způsobem omezen montážním rozměrem H +0,2. Tímto způsobem je vždy zaručeno plovoucí ložisko.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Montáž:Upozornění na zadaný krouticí moment:
Točivé momenty se vztahují na šroubování do ocelových součástí. Při montáži do měkčích materiálů je třeba brát v úvahu odsazení (nastavení) průměru hřídele D2. Zde je třeba použít nízký moment. Aby se zabránilo uvolnění šroubů při nižších kroutících momentech, měly by být šrouby přilepeny.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07532 Šroub s plochou hlavou z oceli s vyrovnáním tolerance pro volné ložisko 330 kB
 Technický pokyn pro plovoucí ložiskové jednotky 246 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šroub s plochou hlavou z oceli s vyrovnáním tolerance pro volné ložisko

Šroub s plochou hlavou z oceli s vyrovnáním tolerance
pro volné ložisko, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Šroub s plochou hlavou z oceli s vyrovnáním tolerance
pro volné ložisko, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníDD1

D2EHH1LSWUtahovací
moment
max. Nm
max. přípustná
axiální síla
N
CADPřís.CenaObjednat
07532-106003004X055As vnějším závitemM46100,636,55,5321500 8,71 €
07532-106005004X055As vnějším závitemM46100,658,55,5321500 8,71 €
07532-107005005X065As vnějším závitemM57120,8596,544,53000 8,95 €
07532-107008005X060As vnějším závitemM57120,88126,544,53000 8,95 €
07532-108505006X080As vnějším závitemM68,5151510857,54900 9,07 €
07532-108508006X080As vnějším závitemM68,5151813857,54900 9,07 €
07532-110506008X100As vnějším závitemM810,518161210618,56300 9,52 €
07532-110510008X100As vnějším závitemM810,5181101610618,56300 9,52 €

Šroub s plochou hlavou z oceli s vyrovnáním tolerance pro volné ložisko, s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Šroub s plochou hlavou z oceli s vyrovnáním tolerance pro volné ložisko, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníDD1

D2EHH1TSWUtahovací
moment
max. Nm
max. přípustná
axiální síla
N
CADPřís.CenaObjednat
07532-206003004Bs vnitřním závitemM46101385421500 8,71 €
07532-206005004Bs vnitřním závitemM461015107421500 8,71 €
07532-207005005Bs vnitřním závitemM57121,2510,5754,53000 8,95 €
07532-207008005Bs vnitřním závitemM57121,2813,51054,53000 8,95 €
07532-208505006Bs vnitřním závitemM68,5151,5512867,54900 9,07 €
07532-208508006Bs vnitřním závitemM68,5151,58151167,54900 9,07 €
07532-210506008Bs vnitřním závitemM810,518261510818,56300 9,52 €
07532-210510008Bs vnitřním závitemM810,5182101914818,56300 9,52 €