用于表面和轮廓测量的固定装置
返回
产品
产品概览
量具检具组件
用于测量技术的固定系统和夹紧元件
用于表面和轮廓测量的固定装置
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
34030
夹紧件套装 适用于表面测量和轮廓测量的固定装置
1 型号
34031
铝制底板 带快速释放支架
1 型号
34031-05
铝制定位台 带快速释放支架
1 型号
34031-10
铝制十字台 带快速释放支架
1 型号
33227-10
铝制快速释放支架 带斜角
3 型号
34007
铝制快速释放支架 带斜角,可旋转
1 型号
34007-02
铝制快速释放支架 可旋转
2 型号
33225
精密台钳
2 型号
34010
精密定心夹具
1 型号
33225
用于精密台钳和精密定心夹具的配件
6 型号
34011
精密三爪卡盘 手动卡盘,带适配器
5 型号
33226
精密三爪卡盘
手动卡盘
4 型号
33226-05
用于铝制三爪卡盘的适配器
2 型号
33227
多针夹紧面
3 型号
34012
小型部件夹头
3 型号
34013
磁性棱柱 可切换
1 型号
34013-05
铝制棱柱 带弹簧压片/压紧装置
2 型号
34013-10
钢制棱柱
2 型号
34013-11
弹簧压片/压紧装置 带棱柱紧固装置
1 型号
34032
铝制压板 带弹簧压片/压紧装置
1 型号