norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制基体。
不锈钢元件。
规格:硬质涂层主体。
亮色元件。
提示:定位台可在 X 和 Y 方向无级调节。可以在孔 D1 中插入导杆,使其与机床工作台的 T 型槽相啮合(图 1.1)。这样就可以沿着测量轴进行精确移动。定位台可以在没有销钉的情况下旋转(图 1.2),并且仍然可通过长孔有效固定。定位台也可用于没有 T 型槽的机床工作台上,由于其自重较大,可根据需要进行调整和旋转(图 1.3)。

待测工件可在定位台上沿 X 和 Y 方向进行线性微调,并旋转 360°。在 X 和 Y 方向上可进行无级微调,调整范围为 +/- 12.5 mm。进给速度为每转 0.5 mm。

粗调可以旋转 360°。精调则为每次旋转 0.33°。通过夹紧实现固定和固定定位。
这是一款紧凑型模型,因此无需使用多个模块来定位待测工件。

定位台配有快速释放支架。这意味着可以安装和使用所有带快速夹紧支架的部件。快速释放支架也可拆卸,这意味着任何固定元件的支撑表面都可以插入并应用于可调节挡块。也可取下挡块。快速释放支架通过 M6 螺钉固定在定位台上。
附件:带斜角的快速释放支架 33227-10。
带可旋转斜角的快速释放支架 34007。
可旋转快速释放支架 34007-02。
精密台钳 33225-5003511。
精密定心夹具 34010。
精密三爪卡盘 34011。
适配器 33226-05。
针托 33227。
小型部件夹头 34012。
磁性棱柱 34013。
带弹簧压片/压紧装置的棱柱 34013-05。
棱柱 34013-10。
压板 34032。
供货范围用于 T 型槽 DIN 508 07060-08、07060-081 和 07060-082 的螺母(每件 2 个),以及 2 个条纹把手 06092-0208X20 和 2 个导杆。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 34031-05 铝制定位台 带快速释放支架 423 kB

图纸

铝制定位台
带快速释放支架

商品选择/筛选

订货号BB1B2B3B4B5B6D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5L6L7L8CAD配件价格订购
34031-05-20023020602302101801668,1125598,1241523,53020108053,577,584,520015515150125205,7 根据要求