|
|
产品说明材料:主体和钢制夹钳。 直径在 100 及以上的主体采用铝制,钢制夹钳。 铝制快速夹紧支架。规格:主体经亮色处理,夹钳经硬化和亮色处理。 直径在 100 及以上的主体经硬质阳极氧化处理,夹钳经硬化、亮色处理。 硬质涂层快速夹紧支架。提示:这种爪式卡盘专用于要求低夹紧力但是高精确度的情况。用于以内部和外部夹紧方式夹紧回转工件。简单地用手或通过随附的锁紧手柄转动夹紧环来夹紧工件。经硬化处理的卡爪朝外分阶梯递减或相反。双号标记的每种卡爪为相反形式的。卡爪上的代码朝外,必须与主体上的代码一致。
爪式夹盘 D=34 无操作工具。 爪式夹盘 D=50 带有操作工具,带有三个长度分别为 12 和 18 mm 的销钉 (Ø 2 mm)。 爪式夹盘 D=65 带有操作工具,带有三个长度分别为 12 和 18 mm 的销钉 (Ø 2 mm)。 爪式夹盘 D=100 带有操作工具,带有三个长度分别为 12、18 和 24 mm 的销钉 (Ø 3 mm)。 爪式夹盘 D=160 带有操作工具,带有三个长度分别为 18 和 24 mm 的销钉 (Ø 4 mm)。
销钉可插入卡爪顶部,用于增强小型部件的夹紧力。这些销钉均可拆卸。
同心度 < 0.03 mm 轴向跳动 < 0.01 mm 夹紧重复精度 < 0.01 mm
三爪卡盘可与所有(基本)快速释放支架连接,形成快速更换系统。这样,三爪卡盘就可以快速有效地安装在不同的快速释放支架上。附件:底板 34031。 定位台 34031-05。 基本快速释放支架 33227-05。 基本快速释放支架 34006。 基本快速释放支架 34021。 十字台 34031-10。 带斜角的快速释放支架 33227-10。 带可旋转斜角的快速释放支架 34007。 可旋转快速释放支架 34007-02。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 主体 表面 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | D | D1 | D2 | E1 | E2 | E3 | E4 | H | H1 | H2 | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34011-034 | 钢制 | 亮色 | 1-14 | 20-32 | - | - | 60 | 34 | 35 | - | 11-23 | - | - | - | 72,7 | 68,1 | 4,3 | 60 |  | | 根据要求 | | 34011-050 | 钢制 | 亮色 | 1-18 | 18-36 | 36-54 | - | 60 | 50 | 52,5 | 11 | 17-35 | 35-53 | - | 7,8 | 55,8 | 46,3 | 4 | 60 |  | | 根据要求 | | 34011-065 | 钢制 | 亮色 | 1-30 | 18-48 | 36-66 | - | 60 | 65 | 66 | 13 | 17-47 | 35-65 | - | 7,8 | 55,8 | 46,3 | 4 | 60 |  | | 根据要求 | | 34011-100 | 铝制 | 经硬质阳极氧化 | 1-40 | 28-66 | 48-84 | 68-102 | 60 | 100 | 106 | 18,2 | 20-60 | 40-80 | 60-100 | 9 | 63,2 | 53,2 | 4,5 | 60 |  | | 根据要求 | | 34011-160 | 铝制 | 经硬质阳极氧化 | 2,5-70 | 42-120 | 100-160 | - | 60 | 160 | 164 | 35 | 38-100 | 90-160 | - | 20 | 98,5 | 72,8 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|