|
|
产品说明材料:铝制基体。 不锈钢紧固装置。 钢制固定螺栓。规格:硬质涂层主体。 亮色紧固装置。 固定螺栓经镀锌处理。提示:快速释放支架是快速更换系统的基础。快速释放支架可通过螺纹孔直接安装在机床工作台或底板上。快速释放支架无需工具即可与所有带快速夹紧支架的产品连接。附件:带斜角的快速释放支架 33227-10。 带可旋转斜角的快速释放支架 34007。 可旋转快速释放支架 34007-02。 精密台钳 33225-5003511。 精密定心夹具 34010。 适配器 33225-20。 精密三爪卡盘 34011。 适配器 33226-05。 针托 33227。 小型部件夹头 34012。 磁性棱柱 34013。 带弹簧压片/压紧装置的棱柱 34013-05。 棱柱 34013-10。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34006-106111 | 60 | 49,5 | M6 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 根据要求 | | 34006-108111 | 60 | 49,5 | M8 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 根据要求 | | 34006-110111 | 60 | 49,5 | M10 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 根据要求 | | 34006-112111 | 60 | 49,5 | M12 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 根据要求 | |
|
|