|
|
产品说明材料:铝制基体。 不锈钢轴。 钢制蜗杆。规格:硬质涂层主体。提示:可旋转斜角无需工具即可安装在基本快速释放支架、底板或定位台上,并与所有带快速夹紧支架的产品组合和连接。
快速释放支架可以旋转和回转。回转范围在 +90° 和 -55° 之间。可以使用蜗轮蜗杆传动装置进行回转。旋转范围为 360° 无级旋转或每 90° 旋转一次,带有止动装置。利用滚花旋钮进行固定。 角度设置精度为 2°。根据要求:使用齿轮箱旋转。附件:底板 34031。 定位台 34031-05。 基本快速释放支架 33227-05。 基本快速释放支架 34006。 基本快速释放支架 34021。 十字台 34031-10。 带斜角的快速释放支架 33227-10。 可旋转快速释放支架 34007-02。 精密台钳 33225-5003511。 精密定心夹具 34010。 适配器 33225-20。 精密三爪卡盘 34011。 适配器 33226-05。 针托 33227。 小型部件夹头 34012。 磁性棱柱 34013。 带弹簧压片/压紧装置的棱柱 34013-05。 棱柱 34013-10。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34007-1 | 60 | 60 | 54 | 54 | 24 | 23 | 15 | 116,5 | 123,1 | 53,5 | 77,5 | 81 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|