|
|
产品说明材料:快速释放支架和铝制快速夹紧支架。 铝制滑台 EN AW-6082。规格:快速释放支架和硬质涂层快速夹紧支架。 滑台经黑色阳极氧化处理。提示:仅在机床工作台上的 T 型槽中移动,无法进行精确测量。通过十字台,可在 X 和 Y 方向上无级调整待测工件。在此处,2 个燕尾槽滑动导轨 21010-050080 与配套的快速释放支架和快速夹紧支架组合在一起。 待测工件可在十字台上沿 X 和 Y 方向进行线性微调。
十字台无需工具即可安装在底板上,并与所有带快速夹紧支架的产品组合和连接。附件:底板 34031。 带斜角的快速释放支架 33227-10。 带可旋转斜角的快速释放支架 34007。 可旋转快速释放支架 34007-02。 精密台钳 33225-5003511。 精密定心夹具 34010。 精密三爪卡盘 34011。 适配器 33226-05。 针托 33227。 小型部件夹头 34012。 磁性棱柱 34013。 带弹簧压片/压紧装置的棱柱 34013-05。 棱柱 34013-10。 压板 34032。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34031-10-050080 | 60 | 60 | 50 | 80 | 113,6 | 50 | 49,5 | 14 | 14 | 24 | 77,5 | 84 | 53,5 | 77,5 | 78 | 60 | 48 | 80 | 113,6 | 50 | 49,5 |  | | 根据要求 | |
|
|