|
|
产品说明材料:铝制基体。 不锈钢元件。规格:硬质涂层主体。 亮色元件。提示:底板可在 X 和 Y 方向无级调节。可以在孔 D1 中插入导杆,使其与机床工作台的 T 型槽相啮合(图 1.1)。这样就可以沿着测量轴进行精确移动。底板可以在没有销钉的情况下旋转(图 1.2),并且仍然可通过长孔有效固定。底板也可用于无 T 型槽的机床工作台上,由于其自重较大,可根据需要进行调整和旋转(图 1.3)。 底板配有快速释放支架。这意味着可以无需工具安装和使用所有带快速夹紧支架的部件。附件:十字台 34031-05。 带斜角的快速释放支架 33227-10。 带可旋转斜角的快速释放支架 34007。 可旋转快速释放支架 34007-02。 精密台钳 33225-5003511。 精密定心夹具 34010。 精密三爪卡盘 34011。 适配器 33226-05。 针托 33227。 小型部件夹头 34012。 磁性棱柱 34013。 带弹簧压片/压紧装置的棱柱 34013-05。 棱柱 34013-10。 压板 34032。供货范围用于 T 型槽 DIN 508 07060-08、07060-081 和 07060-082 的螺母(每件 2 个),以及 2 个条纹把手 06092-0208X20 和 2 个导杆。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34031-200230201 | 60 | 230 | 210 | 180 | 166 | 8,1 | 59 | 8,1 | 24 | 12 | M8 | M04 | 23,5 | 30 | 20 | 10 | 53,5 | 77,5 | 84,5 | 200 | 155 | 15 | 150 |  | | 根据要求 | |
|
|